Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
125, 250
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
125, 250
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Ancho de terminal tab (mm)
.5, .7
-
Ancho de terminal tab (in)
.02, .027
-
Longitud de contacto (mm)
7.9, 8.6, 12.95, 13.65
-
Longitud de contacto (in)
.311, .338, .509, .537
-
Tipo de barril
Abierto
-
Grosor de terminal tab (mm)
.46, .5
-
Grosor de terminal tab (in)
.018, .02
-
Orientación de contacto
Recto
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm)
.38, .76
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
15, 30
-
Tipo de contacto
Lengüeta, Receptáculo
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño (Sn), Oro (Au), Preestaño
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
5
Características de la terminación
-
Ancho del pin rectangular
.7 mm [ .027 in ]
-
Grosor del pin rectangular
.5 mm [ .02 in ]
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
1.08 – 1.6, 1.4 – 2.2, 1.08 – 1.9, .6 – 1.2
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.024 – .047, .055 – .087, .042 – .074, .042 – .063
-
Calibre del cable (AWG)
30 – 28, 22 – 18, 28 – 22
-
Calibre del cable (mm²)
.05 – .09, .08 – .38, .34 – .86
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-30 – 105, -55 – 105
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-67 – 221, '-22 – 221
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa y caja, Carrete y caja
-
Cantidad por empaque
1000, 6000, 12000, 12500, 24000, 36000
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D9934-A15