Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Totalmente blindado

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Orientación del montaje en PCB  Horizontal, Vertical

  • Número de posiciones  4, 8, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 40

  • Número de filas  1, 2

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 125

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 125

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo, Natural, Negro

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Ancho de terminal tab  .7 mm [ .028 in ]

  • Longitud de área de conexión de contacto  3.6 mm [ .141 in ]

  • Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  2 µm [ 78.74 µin ]

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Mate

  • Grosor de terminal tab  .5 mm [ .02 in ]

  • Forma de contacto  Rectangular

  • Grosor del material de recubrimiento base de contacto  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .381, .76, 1, 2

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 15, 30, 40, 80

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB  Estaño, Preestaño

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn), Oro (Au)

  • Tipo de contacto  Pin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 3, 5, 15

Características de la terminación

  • Dimensión del pin cuadrado  .5 mm [ .02 in ]

  • Longitud de pin  3.05 mm [ .12 in ]

  • Método de conexión a PCB  Montaje en superficie, Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Clavija de soldadura, Pata de retención

  • Tipo de alineación de montaje en PCB  Clavijas, Postes de ubicación

  • Retención de la conexión  Con

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Tipo de alineación de conexión  Con código, Polarización

  • Tipo de retención de la conexión  Sujetador

  • Retención de montaje en PCB  Con

  • Alineación de montaje en PCB  Con, Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  LCP, Poliéster con fibra de vidrio (GF)

  • Distancia entre pines  2 mm [ .079 in ]

Dimensiones

  • Grosor de la PCB (recomendado)  1 – 1.6 mm [ .039 – .062 in ]

  • Longitud del conector  20.6 mm [ .811 in ]

  • Ancho del conector  11.3 mm [ .444 in ]

  • Altura del conector  12.45 mm [ .490 in ]

  • Distancia entre filas  3.3 mm [ .129 in ]

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  105 °C [ 221 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal, Señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 37, 40, 360

  • Método de empaque  Bandeja, Caja, Carrete y caja, Encapsulado, Tubo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D9934-A15E

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.