Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Orientación del montaje en PCB | Número de posiciones | Distancia entre pines | Número de filas | Material de recubrimiento para área de conexión de contacto | Color del producto | Método de empaque | Rango de temperatura de funcionamiento |
---|
| 1-1939818-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 12 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Natural | Tubo | - |
| 3-1939818-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 12 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Amarillo | Tubo | - |
| 1-1939818-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 20 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Natural | Tubo | - |
| 1-1939818-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 4 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Natural | Tubo | - |
| 1-1939818-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 8 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Natural | Tubo | - |
| 3-1939818-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 20 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Amarillo | Tubo | - |
| 2013651-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 10 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-2348454-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 10 | 2.5 mm | 2 | Estaño (Sn) | Negro | Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-2348454-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 20 | 2.5 mm | 2 | Estaño (Sn) | Negro | Caja, Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-2349950-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 4 | 2.5 mm | 2 | Estaño (Sn) | Negro | Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-2348454-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 16 | 2.5 mm | 2 | Estaño (Sn) | Negro | Caja, Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-2348456-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 2 | 2.5 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | Caja, Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-2348454-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 12 | 2.5 mm | 2 | Estaño (Sn) | Negro | Caja, Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-2348455-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 8 | 2.5 mm | 2 | Estaño (Sn) | Negro | Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-2348455-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 20 | 2.5 mm | 2 | Estaño (Sn) | Negro | Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-2348454-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 8 | 2.5 mm | 2 | Estaño (Sn) | Negro | Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-1939261-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 12 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Natural | Tubo | - |
| 1-1827876-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 8 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | Caja, Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-1827876-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 4 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | Caja, Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-1827875-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 20 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | Caja, Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-1827875-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 16 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | Caja, Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-1939261-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 20 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Natural | Tubo | - |
| 1-2348454-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 4 | 2.5 mm | 2 | Estaño (Sn) | Negro | Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-2348455-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 6 | 2.5 mm | 2 | Estaño (Sn) | Negro | Tubo | -55 – 105 °C |
| 2-1939818-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 20 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Natural | Tubo | - |
| 2-1939261-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 12 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Natural | Tubo | - |
| 3-1939818-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 8 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Amarillo | Tubo | - |
| 2-1939818-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 12 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Natural | Tubo | - |
| 2-1939818-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 4 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Natural | Tubo | - |
| 3-1939818-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 4 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Amarillo | Tubo | - |
| 1-1939818-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 6 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Natural | Tubo | - |
| 2-1939818-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 6 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Natural | Tubo | - |
| 3-1939818-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 6 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Amarillo | Tubo | - |
| 2-1939818-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 8 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Natural | Tubo | - |
| 1-1871673-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 6 | 2.5 mm | 2 | Estaño (Sn) | Negro | Caja, Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-2348454-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 6 | 2.5 mm | 2 | Estaño (Sn) | Negro | Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-1939261-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 10 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Natural | Tubo | - |
| 1-1827875-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 6 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | Caja, Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-1827876-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 16 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | Caja, Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-1827876-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 20 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | Caja, Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-1871468-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 2 | 2.5 mm | 1 | Oro (Au) | Negro | Caja, Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-1827876-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 6 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | Caja, Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-2348455-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 4 | 2.5 mm | 2 | Estaño (Sn) | Negro | Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-2348455-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 12 | 2.5 mm | 2 | Estaño (Sn) | Negro | Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-1827875-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 12 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | Caja, Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-1827876-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 10 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | Caja, Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-1827875-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 10 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | Caja, Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-1554692-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 6 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | Caja, Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-1827875-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Vertical | 4 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | Caja, Tubo | -55 – 105 °C |
| 1-1827876-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Horizontal | 12 | 2.5 mm | 2 | Oro (Au) | Negro | Caja, Tubo | -55 – 105 °C |