Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector PCB
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB
Totalmente blindado
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB
Horizontal, Vertical
-
Número de posiciones
3, 6, 9, 12
-
Número de filas
3
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Grosor del material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto
.381 µm [ 15 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au)
-
Tipo de contacto
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
5
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB
Pata de retención
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Retención de montaje en PCB
Con
-
Alineación de montaje en PCB
Sin
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Alineación de conexión
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Poliéster con fibra de vidrio (GF), Poliéster termoplástico relleno de vidrio
-
Distancia entre pines
3.5 mm [ .137 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
105 °C [ 221 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
30, 40, 55
-
Método de empaque
Caja, Tubo
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D9934-A15G