Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable conductor
Macizo o de varios hilos
-
Sellable
No
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Ancho de terminal tab
.9 mm [ .035 in ]
-
Longitud de contacto (mm)
15.48, 15.58, 21.55, 21.65
-
Longitud de contacto (in)
0.613, .852
-
Tipo de barril
Abierto
-
Grosor de terminal tab
.5 mm [ .019 in ]
-
Orientación de contacto
Recto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto
.38 µm [ 15 µin ]
-
Tipo de contacto
Lengüeta, Receptáculo
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au)
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Con
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Con
-
Tipo de retención de contactos dentro de la carcasa
Lengüeta de bloqueo
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
1.27 – 1.9, .88 – 1.5
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.048 – .075, .035 – .059
-
Calibre del cable (AWG)
24, 28 – 24, 22 – 18
-
Calibre del cable (mm²)
.2 – .24, .34 – .86, .08 – .24
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa y caja, Carrete y caja
-
Cantidad por empaque
10000, 15000, 27000, 40000
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D9934-A66