Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conector PCB  Cabezal para montaje PCB

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • Tipo de conector de pines para PCB  Totalmente blindado

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Orientación del montaje en PCB  Horizontal

  • Número de posiciones  12, 20

  • Número de filas  4

Características del cuerpo

  • Color del producto  Negro

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Mate

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm) .381, .76, 2

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin) 15, 30, 80

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Estaño (Sn), Oro (Au)

  • Tipo de contacto  Lengüeta, Pin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 8, 15

Características de la terminación

  • Longitud de pin  3.8 mm [ .149 in ]

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: soldadura

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Pata de retención

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Retención de montaje en PCB  Con

  • Alineación de montaje en PCB  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

  • Alineación de conexión  Con

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Poliéster con fibra de vidrio (GF)

  • Distancia entre pines  3.81 mm [ .15 in ]

Dimensiones

  • Distancia entre filas  5.08 mm [ .2 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja, Tubo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D9934-A75H

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.