Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de cable conductor  De varios hilos

Características de la configuración

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  Alambre conductor

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 600

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 600

Características del contacto

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Ancho de terminal tab  3.1 mm [ .122 in ]

  • Longitud de contacto (mm) 17.1, 17.8, 21.8, 25.5

  • Longitud de contacto (in) .673, 0.701, .858, 1.003

  • Tipo de barril  Abierto

  • Grosor de terminal tab  .8 mm [ .031 in ]

  • Orientación de contacto  Recto

  • Grosor del material de recubrimiento base de contacto (µm) 1.27, 1.3

  • Grosor del material de recubrimiento base de contacto (µin) 50, 51.18

  • Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto  .38 µm [ 15 µin ]

  • Tipo de contacto  Lengüeta, Receptáculo

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 24

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

  • El producto se conecta a  Alambres y cables

Fijación mecánica

  • Soporte para el aislamiento de cables  Con

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 1.8 – 3.23, 2.9 – 4.1, 2 – 3.75

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .079 – .148, .078 – .149, .114 – .161, .071 – .127

  • Calibre del cable (AWG) 20 – 16, 14 – 12, 16 – 14

  • Calibre del cable (mm²) 1.23 – 2.27, .5 – 1.42, 2.08 – 3.62

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa y caja, Carrete y caja

  • Cantidad por empaque  500, 2500, 8000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D9934-A78

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.