Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
630
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
630
Características del contacto
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Tipo de barril
Cerrado
-
Orientación de contacto
Recto
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto
1.3 µm [ 51.18 µin ]
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Diámetro de pin de conexión
6.28 mm [ .25 in ]
-
Tipo de contacto
Enchufe, Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au), Plata (Ag)
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
65
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
-
El producto se conecta a
Alambres y cables
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible
1 – 2.5 mm [ .039 – .098 in ]
-
Calibre del cable (AWG)
6, 8, 12 – 10, 16 – 14
-
Calibre del cable (mm²)
7.95 – 8.92, 2.7 – 6.6, 1.23 – 2.27, 6.7 – 10.5, 10.6 – 16.7
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Caja y bandeja
-
Cantidad por empaque
30
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D9934-A86