Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador
Contactor de uso general
Características de la configuración
-
Disposición de contactos de interruptor auxiliar
De un solo polo y doble tiro, Un solo polo y un solo tiro, normalmente cerrado
-
Número de polos de contacto
1
-
Disposición de contactos
SPDT, SPST NO, SPST NC
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω)
4, 85
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
28
-
Corriente nominal de contacto (A)
400, 600
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
28, 30
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento
A prueba de factores ambientales
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal auxiliar
Perno 8-32 UNF-2A
-
Tipo de conexión de terminal de red
Perno 3/8-24 UNF-2A
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Perno UNF 2A de 10-32, Perno UNF 2A de 8-32
Fijación mecánica
-
Par (auxiliar) (in-lbs)
15
-
Tipo de elemento de montaje del producto
Placa de montaje
-
Par (bobina) (in-lbs)
15, 24
-
Par (principal) (in-lbs)
112.5
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-DC-A981