Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
22
-
Logitud de alambre para bobina (in)
8, 10
-
Calibre del cable (mm²)
.129 – .518
-
Logitud de alambre para bobina (mm)
203.2, 254
-
Logitud de alambre para bobina (in)
8, 10
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal auxiliar
conector circular, Cable suspendido, D-Sub
-
Tipo de conexión de terminal de red
Perno 1/4-28 UNF-2A, Barra colectora
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Conector, Cables suspendidos, D-sub
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
28
-
Resistencia de bobina (Ω)
166, 165.8, 120
-
Corriente nominal de contacto (A)
500
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
32, 28
Fijación mecánica
-
Par (principal) (in-lbs)
56
-
Tipo de elemento de montaje del producto
Placa de montaje
-
Tipo de montaje del producto
Barra colectora, Chasis
Características de la configuración
-
Disposición de contactos de interruptor auxiliar
3 de un solo polo y doble tiro, Sin, 2 de un solo polo y doble tiro
-
Número de polos de contacto
1
-
Disposición de contactos
SPST NO DB
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador
Contactor de uso general
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento
A prueba de factores ambientales
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
No conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-DC-K500