Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador
Relevador de protección
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto
1
-
Disposición de contactos
SPST NC
Características eléctricas
-
Resistencia de bobina (Ω)
1.4
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
28
-
Corriente nominal de contacto (A)
0.08, 0.2, 0.25, 1
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
28
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento
A prueba de factores ambientales
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red
6-32 UNC-2A, Perno 6-32 UNC-2A
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Perno UNC 2A de 6-32, UNC 2A de 6-32
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto
Placa de montaje
-
Par (bobina) (in-lbs)
7.5
-
Par (principal) (in-lbs)
7.5
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-DC-Q50