Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El sensor MS8607 es un sensor de presión, humedad y temperatura autónomo que se calibra por completo durante su fabricación. El sensor puede funcionar con una potencia de 1,5 V a 3,6 V. El MS8607 es ideal para aplicaciones de estaciones meteorológicas integradas en dispositivos compactos y cualquier aplicación en la que se requiera monitoreo de presión, humedad y temperatura. Hay disponibles ejemplos detallados de software y controladores que se ejecutan directamente, sin modificaciones, en una serie de placas de desarrollo que admiten un microprocesador integrado o sintetizado. La descarga contiene varios archivos fuente destinados a acelerar la evaluación y el diseño del cliente. El código fuente está escrito en formato estándar ANSI C, y toda la documentación de desarrollo, incluidos la teoría/operación, la descripción del registro y los prototipos de funciones, se documentan en el archivo de interfaz. 

Ventajas

  • Conector de 12 pines compatible con Pmod™ de Digilent
  • Rango de presión de funcionamiento: 300 a 1200 mbar.
  • Mide la humedad relativa del 0 % al 100 %.
  • Mide la temperatura de -40 °C a 125 °C.
  • Rango de presión extendido: de 10 a 2000 mbar.
  • Tiempo de respuesta rápido.
  • Interfaz/comunicación I2C
  • Consumo de energía muy bajo 
  • Funciona desde 1,5 V a 3,6 V
  • Precisión de presión absoluta: ±2 mBar (25 °C)
  • Precisión de humedad absoluta: ±3 % de humedad relativa (RH) (25 °C, 20 %-80 % de RH)
  • Precisión absoluta de la temperatura: ±1 °C (de -20 °C a +85 °C) 
  • El conector secundario de 12 pines permite la conexión en serie
  • Controladores bare metal de FPGA disponibles para descargar
  • Controladores con código μC C disponibles para descargar
  • Resolución de 24 bits para presión
  • Resolución de 24 bits para temperatura
  • Parámetros almacenados en el chip  
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de desarrollo y evaluación de sensores  Módulos periféricos

  • Tipo de sensor  Humedad, Presión, Temperatura

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-DCS0008

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos