Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El sensor MS8607 es un sensor de presión, humedad y temperatura autónomo que se calibra por completo durante su fabricación. El modelo de sensor funciona con voltaje externo de 5 V. El sensor MS8607 es ideal para aplicaciones en estaciones meteorológicas integradas en dispositivos compactos y para cualquier aplicación en la que se requiera monitoreo de presión, humedad y temperatura.

Descripción detallada

Interfaz I²C: el módulo MS8607 compatible con Grove puede interactuar con el host en el modelo I²C con suministro de 5 V. Tiene un conector de puerto de cuatro pines compatible con Grove configurado para I²C.

 

Señales de control externas de 5 V: el circuito integrado (IC) funciona como esclavo I²C a través del esquema de conexión I²C estándar de 2 hilos. Debido a que el IC tiene una potencia nominal de 3.6 V, la placa integra los dispositivos necesarios, como un regulador y un desplazamiento del nivel eléctrico, para que las señales de reloj del sistema (SCL) y de datos del sistema (SDA) puedan ser conducidas directamente desde una fuente de alimentación y líneas I²C de 5 V externas.
 

Rendimiento

  • Rango de presión: de 300 a 1200 mbar
  • Rango de humedad relativa: del 0 % al 100 %
  • Rango de temperatura: de -40 °C a 125 °C
  • Funcionamiento a 5 V
  • Precisión de presión absoluta: ±2 mBar (25 °C)
  • Precisión de humedad absoluta: ±3 % de humedad relativa (RH) (25 °C, 20 %-80 % de RH)
  • Precisión absoluta de la temperatura: ±1 °C (de -20 °C a +85 °C)

Especificaciones

  • Rango de presión de funcionamiento: 300 a 1200 mbar.
  • Mide la humedad relativa del 0 % al 100 %.
  • Mide la temperatura de -40 °C a 125 °C.
  • Rango de presión extendido: de 10 a 2000 mbar.
  • Tiempo de respuesta rápido.
  • Comunicación I²C.
  • Consumo de energía muy bajo.

Beneficios

  • Conector de 4 pines compatible con Grove
  • Interfaz I²C
  • Resolución seleccionable para presión
  • Resolución seleccionable para humedad y temperatura
  • Parámetros almacenados en el chip
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de desarrollo y evaluación de sensores  Sistema Grove

  • Tipo de sensor  Humedad, Presión, Temperatura

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-DCS0041

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos