La placa de desarrollo MS5805 proporciona el hardware necesario para interconectar el sensor digital de presión barométrica y temperatura MS5805 con cualquier sistema que utilice puertos de expansión compatibles con Grove y configurables para la comunicación I²C.
El sensor MS5805 es un sensor de presión y temperatura autónomo que se calibra por completo durante su fabricación. Ofrece una alta resolución para una medición precisa de la presión barométrica. El modelo de sensor funciona con un voltaje externo de 5 V. El módulo del sensor incluye un sensor de presión de alta linealidad y un ADC ΔΣ de 24 bits de ultrabajo consumo con coeficientes internos calibrados en fábrica.
Rendimiento
Rango de presión de 10 mbar a 2000 mbar
Rango de temperatura de -40 °C a 85 °C
Consumo de energía muy bajo
Funciona a 5 V
Módulo de alta resolución de 20 cm
Tiempo de conversión rápida: 0,5 ms típico
Especificaciones
Comunicación I²C
Totalmente calibrado
Conector de 4 pines compatible con Grove
Parámetros almacenados en el chip
Características
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento.