Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empaque
Montable en superficie
-
Tipo de sensor de presión
Módulos de sensores digitales de presión y de altímetro
-
Tipo de presión
Absoluto
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
1.8 – 3.6
Dimensiones
-
Ancho de producto
4.5 mm [ .177 in ]
-
Longitud del producto
4.5 mm [ .177 in ]
-
Altura de producto
3.5 mm [ 0.137 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Resolución
.02
-
Tipo de señal de salida
ADC de 24 bits
-
Precisión de presión
±4 mbar
Otro
-
Opciones de sensor
Sin opciones
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-BLPS0015