Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El sensor de altímetro MS5805 en miniatura es un sensor de presión y temperatura autónomo que se calibra por completo durante su fabricación.  El sensor puede funcionar con una potencia de 1,5 V a 3,6 V. El módulo del sensor incluye un sensor de presión de alta linealidad y un conversor analógico-digital (ADC) ΔΣ de 24 bits de potencia ultrabaja con coeficientes internos calibrados de fábrica.

Ventajas

  • Rango de presión de 300 a 1200 mbar
  • Rango de temperatura de −40 °C a 85 °C
  • Muy bajo consumo de energía
  • Funciona con una potencia desde 1,8 V a 3,6 V
  • La resolución de altitud a nivel del mar es de 20 cm de aire
  • Rápido tiempo de conversión: 0,54 ms (típico)
  • Conector de 20 pines compatible con Xplained Pro
  • Comunicación/interfaz I2C
  • Chip de identificación del equipo Xplained Pro
  • Proyecto Atmel Studio 7 disponible para descargar
  • Código μC C disponible para descargar
  • Resolución de 24 bits para presión
  • Resolución de 24 bits para temperatura
  • Totalmente calibrado
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de desarrollo y evaluación de sensores  Xplained Pro

  • Tipo de sensor  Presión

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-DCS0048

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos