Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El sensor MS5805 es un sensor de presión y temperatura autónomo que se calibra por completo. El sensor puede funcionar con una potencia de 1.5 V a 3.6 V. El módulo del sensor incluye un sensor de presión de alta linealidad y un ADC ΔΣ de 24 bits de consumo muy bajo con coeficientes internos calibrados en fábrica. 

Rendimiento

  • Rango de presión de 10 mbar a 2000 mbar
  • Rango de temperatura de -40 °C a 85 °C
  • Consumo de energía muy bajo
  • Funciona con una potencia desde 1.8 V a 3.6 V
  • Módulo de alta resolución de 20 cm
  • Tiempo de conversión rápido: 0.5 ms habitual

Especificaciones

  • Conector de 12 pines compatible con Pmod™ de Digilent
  • Interfaz I2C
  • El conector secundario de 12 pines permite la conexión en serie
  • Controladores de metal base de FPGA disponibles para descargar
  • Controladores con código μC C disponibles para descargar
  • Resolución de 24 bits para presión
  • Resolución de 24 bits para temperatura
  • Parámetros almacenados en el chip
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento. 

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos