Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de inserto para conector rectangular
Inserto para contactos
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
Sellable
Sí
Características de la configuración
-
Número de posiciones
10, 11
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
Compuesto
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Enchufe, Pin
-
Configuración de polos
10
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
13
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines (mm)
2.62, 3.38, 4.4, 6.76
-
Distancia entre pines (in)
.103, .133, .173, .266
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
26 – 16, 20 – 16, 26 – 22, 24 – 16
-
Calibre del cable (mm²)
.61 – 1.21, .15 – 1.21, .25 – 1.6, .15 – .4
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Alimentación, señal y datos de alta velocidad
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa, Encapsulado
-
Cantidad por empaque
1
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-DMC-M-99-HYBRD