Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Las fábricas se están volviendo más autónomas y el tiempo de inactividad de estas máquinas automatizadas puede ser costoso. Los sensores se están utilizando para obtener datos críticos de rendimiento con el fin de mejorar la eficiencia, reducir los costos y mejorar la utilización de equipos de maquinaria de la fábrica. El acelerómetro triaxial integrado 830M1 de TE Connectivity (TE) ofrece una detección de aceleración avanzada para el monitoreo del estado de la máquina donde el ancho de banda amplio, el tamaño pequeño, la baja potencia y el rendimiento resistente son esenciales.

Optimizado para el monitoreo del estado crítico de la máquina, el 830M1 ofrece un ancho de banda de medición excepcional (hasta 15 kHz), una resolución superior y está diseñado con tecnología de detección de PE altamente estable, para proporcionar un rendimiento a largo plazo, confiable, estable y preciso para aplicaciones de monitoreo de las condiciones en entornos hostiles.

15kHz

Amplio ancho de banda

X Y Z

Medición triaxial

2000g

Rangos dinámicos de ±25 g a ±2000 g

Aplicaciones

  • Monitoreo de las condiciones
  • Instalaciones de mantenimiento predictivo
  • Monitoreo de vibraciones integrado
  • Monitoreo de impacto y choque
  • Registradores de datos
  • Monitoreo de rodamientos y ejes
  • Monitoreo de seguridad

Ventajas

  • Acelerómetro piezoeléctrico (PE) triaxial
  • Rangos dinámicos de ±25 g a ±2000 g
  • Ancho de banda amplio de hasta 15 000 Hz
  • Resolución superior a la de los dispositivos MEMS
  • Montable a placa de circuito, soldable por reflujo
  • Sensor de temperatura incluido
  1. Acelerómetro triaxial de 830M1 (en inglés)

El 830M1 es un acelerómetro piezoeléctrico triaxial de amplio ancho de banda (hasta 15 kHz), diseñado para el monitoreo integrado del estado crítico de la máquina. Vea este video para obtener más información.

  • Cómo se fabrica: acelerómetro triaxial 830M1 (en inglés)

  • Reducción del costoso tiempo de inactividad: Seminario web sobre acelerómetros que transforman el mantenimiento de la máquina (inglés)

  • Monitoreo de condiciones: cómo los sensores están posibilitando la industria 4.0 (en inglés)

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P:  ¿Qué es el ancho de banda o la respuesta de frecuencia de cada eje del acelerómetro triaxial 830M1?

R:  Cada eje ofrece una respuesta plana de 6 Hz a 6 kHz (±1 dB) o de 2 Hz a 10 kHz (±3 dB)     

                                            

P:  ¿Cuál es la tecnología de detección utilizada en el diseño del acelerómetro triaxial 830M1?

R:  El acelerómetro integrado utiliza elementos de detección de cerámica piezoeléctricos (PE) en modo de cizallamiento.

                                   

P:  ¿Se puede soldar el acelerómetro triaxial 830M1 por reflujo en un proceso SMT automatizado?

R:  Sí, el acelerómetro integrado está diseñado para la soldadura por reflujo a placas de circuito impreso de cerámica o FR4.  Las recomendaciones para perfiles de reflujo adecuados están disponibles en la hoja de datos de 830M1.

                                                           

P:  ¿Cuál es la resolución de medición del acelerómetro 830M1?                                                      

R:  La resolución de medición de un acelerómetro está determinada por su rendimiento de ruido.  Para el 830M1, el ruido RMS (residual) dentro de la banda de paso es de 6.3 a 40 mg, dependiendo del rango.  La densidad de ruido espectral a 1 kHz es de 45 a 280 μg/√Hz, también dependiendo del rango.  Para obtener más detalles, consulta la hojade datos de 830M1.

           

P:  ¿También se incluye una salida de detección de temperatura en el diseño del acelerómetro 830M1?                                        

R:  Sí, un Ni1000 RTD (detector de temperatura de resistencia, con coeficiente de temperatura positivo de resistencia) está conectado entre las almohadillas 8 y 7.  El coeficiente de temperatura es de 6138 ppm/K.

                                               

P:  ¿Cuál es la ventaja de una solución triaxial en el acelerómetro?

R:  El dispositivo se puede montar en cualquier orientación de la maquinaria que se está monitoreando. Cada eje se puede monitorear individualmente. Las tres señales de aceleración se pueden procesar para dar una sola lectura de magnitud si es necesario. Algunos defectos pueden mostrar una intensidad diferente en diferentes ejes; por ejemplo, un eje puede mostrar condiciones de escurrimiento axial o radial (o ambas).

 

P:  ¿Puedo usar este acelerómetro si necesito una solución biaxial?

R:  Sí, simplemente seleccione 2 de los 3 ejes disponibles, con la ventaja de que la orientación de montaje puede ser más flexible que con un dispositivo biaxial.

 

P:  ¿Cual es el consumo de energía y el voltaje de excitación de este sensor?

R:  El voltaje de alimentación puede ser de 3.3 V a 5.5 V y la corriente de alimentación máxima (con cada circuito abierto de salida) es de 200 μA.  El consumo máximo de energía en estas condiciones es de 1.1 mW.  El consumo de energía real dependerá del nivel de aceleración promedio y el consumo de energía puede aumentar si las salidas están conectadas a bajas impedancias.

 

P:  ¿TE suministra datos de calibración con cada acelerómetro triaxial 830M1?

R:  Sí, cada eje se prueba individualmente y la sensibilidad exacta (a una frecuencia de referencia de 80 Hz) se suministra con cada pieza.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Integrado

  • Tipo de acelerómetro  Voltaje de 3 hilos

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro piezoeléctrico

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 2.8 – 5.5

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±1.25

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De 2 a 15 000

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Cerámico

  • Peso del producto  1 g [ .12 oz ]

  • Número de ejes de detección  Triaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Soldadura

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CA

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP68

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±2 %

  • Rango de sensibilidad (mV/g) .63, 1.25, 2.5, 6.3, 12.5, 25, 50

  • Rango de aceleración total (±) (g) 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000

  • Rango de aceleración (±) (g) 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000

  • Sensibilidad (mV/g) .63, 1.25, 2.5, 6.3, 12.5, 25, 50

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-EAC0023

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos