Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestro inserto de buje accionable con carga de 200 A Raychem está disponible en clases de 15 kV y 25 kV. El inserto de buje se conecta a un pozo de buje universal y se utiliza en la instalación de campo y el reemplazo de codos de operación con carga.

El inserto de buje y los conectores de codo proporcionan una conexión sumergible totalmente blindada que se ajusta al estándar IEEE 386. Por lo tanto, estos insertos de bujes se pueden intercambiar con los productos de otros fabricantes que también cumplen con esta norma.

barra gris

Características principales

  • Aislamiento EPDM curado con peróxido de alta calidad
  • Incluye lengüetas de conexión a tierra para conectar un cable de drenaje y mantener la seguridad del frente muerto
  • Proporciona una conexión sumergible, aislada y totalmente blindada
  • Conforme a la norma ANSI/IEEE 386
barra gris
barra gris
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Los insertos de buje accionables con carga Raychem de TE forman parte del programa de capacitación en instalación de TE?

Respuesta: Sí, nuestros insertos de buje accionables con carga forman parte de nuestro programa de capacitación. Podemos ofrecer diferentes opciones de capacitación en instalación en función de tus necesidades. Esto abarca desde demostraciones de productos en el sitio hasta cursos de capacitación completos en una de nuestras instalaciones de capacitación internacionales. Obtén más información en  TE.com/trainingcenter.

 

Pregunta: ¿Los codos Raychem de TE son compatibles con los productos de otros proveedores?

Respuesta: De acuerdo con las especificaciones IEEE-386, los conectores de codo de diferentes fabricantes deben funcionar de la misma manera que todos los codos de operación con carga y los codos de operación sin carga.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América

Operación/aplicación

  • Tipo de producto de seccionador de carga  Inserto de buje

Características del cuerpo

  • Material conductor compatible  Cobre, Aluminio

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  De aplicación en frío

  • Tipo de conector para sistemas de potencia, para cables y conductores en subestaciones  Compresión

  • Tipo de buje  200A

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 25, ≤ 15

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-ELB-BI

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos