Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Material de fijación | Material de relleno | Forma de empaque | Longitud del producto | Rango de temperatura de funcionamiento | Resistencia al petróleo | Resistividad de volumen (máx.) | Diámetro externo | Diámetro interno |
---|
| 2418194-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Tubo | 10 m | -55 – 160 °C | No | .05 Ω.cm | 2.6 mm | 1.1 mm |
| 2418214-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Aluminio enchapado en plata (Ag/Al) | Redondo, macizo | 10 m | -55 – 160 °C | Sí | .012 Ω.cm | 1.8 mm | - |
| 2418198-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Aluminio enchapado en plata (Ag/Al) | Tubo | 10 m | -55 – 160 °C | No | .008 Ω.cm | 3.2 mm | 1.1 mm |
| 2418211-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Redondo, macizo | 10 m | -55 – 160 °C | Sí | .05 Ω.cm | 1.8 mm | - |
| 2418212-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Redondo, macizo | 10 m | -55 – 160 °C | Sí | .05 Ω.cm | 2 mm | - |
| 2418220-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Aluminio enchapado en plata (Ag/Al) | Tubo | 10 m | -55 – 160 °C | Sí | .012 Ω.cm | 2.6 mm | 1.1 mm |
| 2420749-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Aluminio enchapado en plata (Ag/Al) | Redondo, macizo | 1 m | -55 – 160 °C | Sí | .012 Ω.cm | 1.6 mm | - |
| 2420734-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Aluminio enchapado en plata (Ag/Al) | Redondo, macizo | 1 m | -55 – 160 °C | No | .008 Ω.cm | 1 mm | - |
| 2418210-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Redondo, macizo | 10 m | -55 – 160 °C | Sí | .05 Ω.cm | 1.6 mm | - |
| 2420741-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Aluminio enchapado en plata (Ag/Al) | Tubo | 1 m | -55 – 160 °C | No | .008 Ω.cm | 1.6 mm | .5 mm |
| 2418092-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Redondo, macizo | 10 m | -55 – 160 °C | No | .05 Ω.cm | 1.8 mm | - |
| 2418197-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Aluminio enchapado en plata (Ag/Al) | Tubo | 10 m | -55 – 160 °C | No | .008 Ω.cm | 2.6 mm | 1.1 mm |
| 2418094-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Aluminio enchapado en plata (Ag/Al) | Redondo, macizo | 10 m | -55 – 160 °C | No | .008 Ω.cm | 1 mm | - |
| 2420733-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Redondo, macizo | 1 m | -55 – 160 °C | No | .05 Ω.cm | 2 mm | - |
| 2418095-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Aluminio enchapado en plata (Ag/Al) | Redondo, macizo | 10 m | -55 – 160 °C | No | .008 Ω.cm | 1.6 mm | - |
| 2420735-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Aluminio enchapado en plata (Ag/Al) | Redondo, macizo | 1 m | -55 – 160 °C | No | .008 Ω.cm | 1.6 mm | - |
| 2420743-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Aluminio enchapado en plata (Ag/Al) | Tubo | 1 m | -55 – 160 °C | No | .008 Ω.cm | 3.2 mm | 1.1 mm |
| 2420752-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Tubo | 1 m | -55 – 160 °C | Sí | .05 Ω.cm | 1.6 mm | .5 mm |
| 2418213-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Aluminio enchapado en plata (Ag/Al) | Redondo, macizo | 10 m | -55 – 160 °C | Sí | .012 Ω.cm | 1.6 mm | - |
| 2418217-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Tubo | 10 m | -55 – 160 °C | Sí | .05 Ω.cm | 2.6 mm | 1.1 mm |
| 2418216-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Tubo | 10 m | -55 – 160 °C | Sí | .05 Ω.cm | 1.6 mm | .5 mm |
| 2420754-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Tubo | 1 m | -55 – 160 °C | Sí | .05 Ω.cm | 3.2 mm | 1.1 mm |
| 2420740-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Tubo | 1 m | -55 – 160 °C | No | .05 Ω.cm | 3.2 mm | 1.1 mm |
| 2420747-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Redondo, macizo | 1 m | -55 – 160 °C | Sí | .05 Ω.cm | 2 mm | - |
| 2420751-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Aluminio enchapado en plata (Ag/Al) | Redondo, macizo | 1 m | -55 – 160 °C | Sí | .012 Ω.cm | 2 mm | - |
| 2420753-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Tubo | 1 m | -55 – 160 °C | Sí | .05 Ω.cm | 2.6 mm | 1.1 mm |
| 2420755-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Aluminio enchapado en plata (Ag/Al) | Tubo | 1 m | -55 – 160 °C | Sí | .012 Ω.cm | 1.6 mm | .5 mm |
| 2420757-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Aluminio enchapado en plata (Ag/Al) | Tubo | 1 m | -55 – 160 °C | Sí | .012 Ω.cm | 3.2 mm | 1.1 mm |
| 2418215-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Aluminio enchapado en plata (Ag/Al) | Redondo, macizo | 10 m | -55 – 160 °C | Sí | .012 Ω.cm | 2 mm | - |
| 2420750-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Aluminio enchapado en plata (Ag/Al) | Redondo, macizo | 1 m | -55 – 160 °C | Sí | .012 Ω.cm | 1.8 mm | - |
| 2418196-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Aluminio enchapado en plata (Ag/Al) | Tubo | 10 m | -55 – 160 °C | No | .008 Ω.cm | 1.6 mm | .5 mm |
| 2418116-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Redondo, macizo | 10 m | -55 – 160 °C | Sí | .05 Ω.cm | 1 mm | - |
| 2418195-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Tubo | 10 m | -55 – 160 °C | No | .05 Ω.cm | 3.2 mm | 1.1 mm |
| 2420736-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Aluminio enchapado en plata (Ag/Al) | Redondo, macizo | 1 m | -55 – 160 °C | No | .008 Ω.cm | 1.8 mm | - |
| 2420739-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Tubo | 1 m | -55 – 160 °C | No | .05 Ω.cm | 2.6 mm | 1.1 mm |
| 2418219-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Aluminio enchapado en plata (Ag/Al) | Tubo | 10 m | -55 – 160 °C | Sí | .012 Ω.cm | 1.6 mm | .5 mm |
| 2420737-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Aluminio enchapado en plata (Ag/Al) | Redondo, macizo | 1 m | -55 – 160 °C | No | .008 Ω.cm | 2 mm | - |
| 2420742-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Aluminio enchapado en plata (Ag/Al) | Tubo | 1 m | -55 – 160 °C | No | .008 Ω.cm | 2.6 mm | 1.1 mm |
| 2420732-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Redondo, macizo | 1 m | -55 – 160 °C | No | .05 Ω.cm | 1.8 mm | - |
| 2420756-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Aluminio enchapado en plata (Ag/Al) | Tubo | 1 m | -55 – 160 °C | Sí | .012 Ω.cm | 2.6 mm | 1.1 mm |
| 2420730-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Redondo, macizo | 1 m | -55 – 160 °C | No | .05 Ω.cm | 1 mm | - |
| 2418093-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Redondo, macizo | 10 m | -55 – 160 °C | No | .05 Ω.cm | 2 mm | - |
| 2418192-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Redondo, macizo | 10 m | -55 – 160 °C | No | .05 Ω.cm | 1 mm | - |
| 2420731-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Redondo, macizo | 1 m | -55 – 160 °C | No | .05 Ω.cm | 1.6 mm | - |
| 2418098-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Tubo | 10 m | -55 – 160 °C | No | .05 Ω.cm | 1.6 mm | .5 mm |
| 2418121-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Aluminio enchapado en plata (Ag/Al) | Redondo, macizo | 10 m | -55 – 160 °C | Sí | .012 Ω.cm | 1 mm | - |
| 2420738-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Silicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Tubo | 1 m | -55 – 160 °C | No | .05 Ω.cm | 1.6 mm | .5 mm |
| 2420744-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Redondo, macizo | 1 m | -55 – 160 °C | Sí | .05 Ω.cm | 1 mm | - |
| 2420745-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Redondo, macizo | 1 m | -55 – 160 °C | Sí | .05 Ω.cm | 1.6 mm | - |
| 2420746-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Fluorosilicona | Grafito enchapado den níquel (Ni/C) | Redondo, macizo | 1 m | -55 – 160 °C | Sí | .05 Ω.cm | 1.8 mm | - |