Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de material de alambre de empaque
Acero con revestimiento de cobre enchapado en estaño, Acero inoxidable, Monel
Características eléctricas
-
Resistencia al petróleo
No
Características del cuerpo
-
Material del empaque
Esponja de silicona
-
Tipo de empaque
Junta de cable de punto para aplicaciones de interferencias electromagnéticas (EMI)
-
Forma de empaque
Doble ronda con aletas, Rectangular, Recubrimiento de venda plano, Redondo
Dimensiones
-
Grosor del producto (mm)
2.4, 3.2, 4.8
-
Grosor del producto (in)
.094, .126, .189
-
Longitud del producto (m)
.25, 25
-
Longitud del producto (ft)
.82, 82
-
Ancho de producto (mm)
3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 25.4, 50.8
-
Ancho de producto (in)
.126, .189, .252, .374, .5, 1, 2
-
Diámetro externo (mm)
2.4, 3.2, 4.8, 6.4
-
Diámetro externo (in)
.094, .126, .189, .252
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-50 – 200 °C [ -58 – 392 °F ]
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-EMIG-0002