Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de acabado
Lámina conductora
-
Material de fijación
Fluorosilicona, Silicona
-
Material de relleno
Aluminio enchapado en plata (Ag/Al), Grafito enchapado den níquel (Ni/C)
-
Fuerza de cierre (N/cm²)
107.8, 114.9, 138.1, 151.4, 159.2, 159.8, 170.1, 171.5
Características eléctricas
-
Resistencia al petróleo
No, Sí
-
Resistividad de volumen (máx.) (Ω.cm)
.008, .012, .05
Características del cuerpo
-
Tipo de empaque
Junta moldeada para aplicaciones de interferencias electromagnéticas (EMI)
-
Forma de empaque
Rectangular
Dimensiones
-
Grosor del producto (mm)
.8, 1.2, 1.6
-
Grosor del producto (in)
.031, .047, .062
-
Ancho de producto (mm)
50, 150, 300
-
Ancho de producto (in)
1.968, 5.9, 11.81
-
Diámetro externo
150 mm [ 5.9 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-EMIG-0003