Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo terminado
Lámina conductora
-
Material de fijación
Fluorosilicona, Silicona
-
Tipo de material de la junta
Aluminio, Monel
-
Fuerza de cierre (N/cm²)
27, 36, 38, 43, 45, 52, 83, 102
Características eléctricas
-
Resistencia al petróleo
No, Sí
Características del cuerpo
-
Tipo de junta
Junta de cable orientado para aplicaciones de interferencias electromagnéticas (EMI)
-
Forma de la junta
Lámina
Dimensiones
-
Grosor del producto (mm)
.8, 1.6, 2.4
-
Grosor del producto (in)
.031, .063, .094
-
Longitud del producto (m)
.05, 1
-
Longitud del producto (ft)
.16, 3.28
-
Ancho del producto (mm)
50, 150, 225
-
Ancho del producto (in)
1.968, 5.905, 8.858
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación (°C)
-60 – 200, -55 – 200
-
Intervalo de temperatura de operación (°F)
-76 – 392, -67 – 392
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-EMIG-0004