Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de acabado  Lámina conductora

  • Material de fijación  Fluorosilicona, Silicona

  • Material de relleno  Aluminio enchapado en plata (Ag/Al), Grafito enchapado den níquel (Ni/C)

Características eléctricas

  • Resistencia al petróleo  No, Sí

  • Resistividad de volumen (máx.) (Ω.cm) .008, .012, .05

Características del cuerpo

  • Tipo de empaque  Junta para conectores contra interferencias electromagnéticas (EMI)

  • Forma de empaque  Rectangular

Dimensiones

  • Grosor del producto  .8 mm [ .031 in ]

  • Ancho de producto (mm) 21.34, 26.92

  • Ancho de producto (in) .84, 1.06

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]

Operación/aplicación

  • Compatible con tamaño de carcasa de conector  8, 11, 12

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-EMIG-0006

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos