Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de acabado
Lámina conductora
-
Material de fijación
Fluorosilicona, Silicona
-
Material de relleno
Aluminio enchapado en plata (Ag/Al), Grafito enchapado den níquel (Ni/C)
Características eléctricas
-
Resistencia al petróleo
No, Sí
-
Resistividad de volumen (máx.) (Ω.cm)
.008, .012, .05
Características del cuerpo
-
Tipo de empaque
Junta para conectores contra interferencias electromagnéticas (EMI)
-
Forma de empaque
Rectangular
Dimensiones
-
Grosor del producto
.8 mm [ .031 in ]
-
Ancho de producto (mm)
24.51, 29.29, 31.95, 34.32, 38.1, 41.28, 44.45, 47.63
-
Ancho de producto (in)
.965, 1.153, 1.258, 1.351, 1.5, 1.625, 1.75, 1.875
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 160 °C [ -67 – 320 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con tamaño de carcasa de conector
9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-EMIG-0008