Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Sistema de conectores  De placa a placa

  • Tipo de conector y de carcasa  Conector macho, Receptáculo

  • El conector y el contacto se conectan a  Placa de circuito impreso

Características de la configuración

  • Número de posiciones  4, 6

  • Orientación del montaje en PCB  Ángulo recto, Vertical

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 30

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1, 1.5, 2

Fijación mecánica

  • Retención de montaje en PCB  Con, Sin

  • Tipo de retención de montaje en PCB  Pin de ubicación

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en placa

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  3 mm [ .118 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal, Señal

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  2000

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-F299-B3221

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.