Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Ventajas

  • Compatible con la mayoría de los cinturones de seguridad
  • Lengüeta de contacto y cable desmontables
  • Mantenimiento fácil y económico
  • Múltiples lengüetas de contacto que los clientes pueden ajustar
  • Aplicación dinámica
  • Muy resistente para pruebas de choque
  • Disponible en rangos de funcionamiento de 0-1kN a 0-50kN
  • Cumple con las normas EN 61010-1, EN 50081-1, EN 50082-1
barra horizontal

Aplicaciones

  • Equipo para pruebas de choque a bordo
  • Amortiguadores de seguridad
  • Pruebas de anclaje y correa de paracaídas
barra horizontal
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de fuerza  Celdas de carga automotrices

Características eléctricas

  • Rango total (Newton) 0 – 25000

  • Rango total (lbf) 0 – 5000

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 10

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Precisión (% of FS) ±.5

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  ±2 mV/V

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP50

Otro

  • Dirección de fuerza  Voltaje

  • Cambio cero en CTR (%FS/°C) ±.5/50

  • Cambio de sensibilidad (%FS/°C) ±1/50

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-FLS0033

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos