Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los collarines de sujeción facilitan la instalación de la celda de carga debajo del freno de mano. La celda de carga de freno de mano de la serie FN2317 es compatible con la mayoría de los modelos de frenos de mano. Mediante una cuidadosa colocación de galgas extensométricas metálicas en su interior, el sensor proporciona mediciones precisas sin importar el punto de aplicación de la fuerza. TE Connectivity cuenta con soluciones para la industria automotriz y puede suministrar sensores estándar o personalizados para utilización y entornos de prueba específicos.

Ventajas

  • Rangos 500 N y 1000 N (100 y 200 lbf)
  • Compatible con la mayoría de los frenos de mano
  • Fácil de montar a través de collares de sujeción
  • Alta precisión ±0.5 % FS
  • Diseño compacto y ergonómico
  • Mediciones de tensión
  • Alta precisión sin importar el punto de aplicación de la fuerza  
barra horizontal

Aplicaciones

  • Pruebas de equipos en PCB
  • Control de calidad de la producción
  • Laboratorio e investigación
barra horizontal
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento. 

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos