Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Características

  • Rangos de 200 a 500 N (40 a 100 lbf) 
  • Multicomponentes, hasta 3 canales de fuerza
  • Armazón de aluminio
  • Alta adaptabilidad a varilla mediante interfaces cilíndricas
  • Medidas de 2 y 3 ejes
  • Se adapta a la mayoría de las palancas de engranajes
  • Diseño compacto y ergonómico
  • Opción de amplificador integrado
  • Existe en muchos diseños opcionales 

Aplicaciones

  • Equipo del vehículo integrado 
  • Equipo de banco de pruebas 
  • Robótica y efectores 
  • Laboratorio e investigación
barra horizontal
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de fuerza  Celdas de carga automotrices

Características eléctricas

  • Rango total (Newton) 200, 300, 500

  • Rango total (lbf) 40, 60, 100

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 5, 10 – 30

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Precisión (% of FS) ±.3

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  ±2 mV/V, ±2 V

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP50

Otro

  • Dirección de fuerza  Compresión, Voltaje

  • Cambio cero en CTR (%FS/°C) ±.5/50

  • Cambio de sensibilidad (%FS/°C) ±1/50

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-FLS0037

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos