Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Esta celda de carga presenta superficies exteriores lisas para evitar que se enganche en los muñecos o en los materiales de las bolsas de aire, a la vez que reduce la resistencia y el error por fricción. El cable puede ser reemplazado por el usuario y garantiza que, incluso si el cableado está dañado, los cables de reemplazo se puedan cablear rápidamente sin que la instalación de prueba deje de funcionar en ningún momento. El puente de Wheatstone de bajo ruido está formado por galgas extensométricas de lámina metálica que proporcionan salidas máximas de 2 mV/V de excitación en mayor parte. La celda de carga EL20-S458 puede configurarse con diversas opciones para ajustar el instrumento a tu aplicación: selecciona entre varios rangos de temperatura compensada estándar, ejes ranurados o moleteados, tensiones de entrada, longitudes de cable o especifica combinaciones únicas de estas opciones.

Ventajas

  • Diseño de titanio de masa superbaja
  • Ejes de titanio ranurados de masa ultrabaja disponibles
  • Bajo nivel de ruido
  • Salida de alto nivel linealizada opcional  

Aplicaciones

  • Prueba de choque automotriz
  • Entrega de carga útil militar
  • Cargas de amarre de paracaídas deportivos y militares
  • Sistemas automáticos de despliegue de paracaídas de reserva  
barra horizontal
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de fuerza  Celdas de carga automotrices

Características eléctricas

  • Rango total (Newton) 0 – 25000, 0 – 5000

  • Rango total (lbf) 0 – 1000, 0 – 5000

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 10

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Precisión (% of FS) ±.5

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  1.5 mV/V, 4 V

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP50

Otro

  • Dirección de fuerza  Voltaje

  • Cambio cero en CTR (%FS/°C) ±1/50

  • Cambio de sensibilidad (%FS/°C) ±1/50

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-FLS0038

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos