Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Carcasa

  • Tipo de conector y de carcasa  Conector macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a placa

  • Sellable  No

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones de potencia  3, 6, 0

  • Número de posiciones de señal  0

  • Número de posiciones  1, 2, 3, 4, 6

  • Número de filas  1, 2

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 300, 600

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 300, 600

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo, Azul, Natural, Negro, Rojo, Verde

  • Conector y código de polarización  A, B, C, D

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Receptáculo

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Disposición de los contactos  En línea

  • Múltiples tipos de contacto  Sin

  • Retención de contactos dentro de la carcasa  Sin

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Fijación mecánica

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Alivio de tensión  Sin

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Bloqueo por inercia, Cerrojo, Sujetador

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre), Montaje en panel

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Nailon 6/6, Nailon 66, PA 66

  • Distancia entre pines (mm) 3.5, 6.2

  • Distancia entre pines (in) .138, .244

Dimensiones

  • Longitud del conector (mm) 9.1, 12.6, 12.8, 18.8

  • Longitud del conector (in) .358, .495, .503, .739

  • Longitud del conector (in) .358, .495, .503, .739

  • Calibre del cable (AWG) 26 – 18

  • Longitud del conector (mm) 9.1, 12.6, 12.8, 18.8

  • Altura del conector (mm) 9.1, 9.55, 11.6, 13.5, 14.15, 14.2

  • Altura del conector (in) .358, .375, .456, .53, .556, .558

  • Calibre del cable (mm²) .129 – .823

  • Ancho del conector (in) .375

  • Altura del conector (in) .358, .375, .456, .53, .556, .558

  • Ancho del conector (mm) 13.5

  • Distancia entre filas  4.8 mm [ .189 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Potencia y señal

Marcado de identificación

  • Función de identificación de circuito  Sin

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  UL E28476

  • Grado UL  Reconocido

  • Clasificación CSA  Certificación

  • No flamable a la prueba del hilo incandescente  Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).

  • Compatible con organizaciones o normas  CSA, UL

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  300, 400, 500

  • Método de empaque  Bolsa, Bolsa y caja

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-G7534-P729

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos