Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bolsa y caja
-
Cantidad por empaque
400
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
28 – 22
-
Altura del conector
5.88 mm [ .231 in ]
-
Longitud del conector (mm)
15.7, 20.7, 13.2
-
Longitud del conector (in)
.516, .618, .814
-
Calibre del cable (mm²)
.081 – .326
-
Longitud del conector (in)
.516, .618, .814
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
50
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
50
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización
C, B, A, D
-
Color del producto
Amarillo, Rojo, Natural, Azul
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Lengüeta
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Disposición de los contactos
En línea
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Sin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel
Sin
-
Tipo de retención de la conexión
Sujetador
-
Retención de montaje en PCB
Sin
-
Alivio de tensión
Sin
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
PA 66 GF
-
Configuración de entrada de carcasa
Ambos extremos cerrados
-
Distancia entre pines
2.5 mm [ .098 in ]
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente
Resistente a la prueba de hilo incandescente
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
5, 3, 6, 8, 2
-
Número de filas
1
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-G7534A-P729A