Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Sellable 

  • Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión  Tapa contra el polvo

Características de la configuración

  • Número de posiciones  3, 6, 9

Características del cuerpo

  • Color del producto  Gris

  • Material primario del producto  PA GF

Fijación mecánica

  • Alivio de tensión  Sin

Condiciones de uso

  • Compatible con el estilo del conector  Conector macho

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Grado IP  IP6K9K

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja

  • Cantidad por empaque  1, 1100

Otro

  • Requiere mantenimiento 

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-H3910-PC1748

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.