Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Basado en el resistente sensor de humedad capacitivo HS1101LF, el modelo HM1520LF es un transductor de humedad dedicado diseñado para mediciones a baja humedad. La medición directa del punto de rocío o de la concentración de agua se puede obtener de manera fácil en condiciones realmente rentables. La interfaz directa con un microcontrolador es posible gracias a la salida de voltaje lineal del módulo.

Ventajas

  • Forma tubular para montaje en pared
  • Producto libre de plomo, Cr(6+), Cd y Hg
  • Voltaje lineal calibrado para una interfaz electrónica sencilla 
  • Salida típica de CC de 1 a 1.6 voltios para 0 % a 20 % de HR a 5 V de CC de alimentación 
  • Radiométrico respecto del suministro de voltaje 
  • Estructura de polímero sólido 
  • Completamente intercambiable. 
  • No afectado por la inmersión en agua 
  • Dependencia de temperatura controlada
  • Las características específicas del sensor de humedad no se ven afectadas si pasa mucho tiempo con bajos valores de humedad 
  • Alta resistencia a los productos químicos 
  • Tiempo de respuesta rápido 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de humedad  Módulo RH

  • Tipo de señal de interfaz  Analógico

Características eléctricas

  • Voltaje de suministro (máximo) (VDC) 10

  • Salida nominal a 55 %HR (a 5 V de CC) (V) 1.24

  • Consumo actual (mA) 1.4

  • Impedancia de salida (Ω) 70

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 60 °C [ -40 – 140 °F ]

  • Rango de funcionamiento en humedad (%RH) 0 – 100

  • Precisión (%RH) ±5

  • Coeficiente de temperatura. (%RH/°C) -.05

  • Sensibilidad (mV/%RH) 26

Otro

  • Tiempo de respuesta (seconds) 10

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HSA0003

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos