Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de pared
Doble pared
Características de la configuración
-
Modificación
B8, B9, C1, M8, Ninguno
-
Requisito para el material adhesivo
Capa adhesiva previa
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro, Transparente
-
Rango de contracción
4:1
-
Material primario del producto
Poliolefina modificada irradiada, Poliolefina reticulada
-
Flexibilidad
Semirrígido
-
Tipo de revestimiento
Adhesivo
-
Tipo de sellador
Antifundente
Dimensiones
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
4.57, 5.7, 5.72, 7.4, 7.44, 10.8, 10.85
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.18, .224, .225, .291, .293, .425, .427
-
Grosor de pared
Delgado, Pesado
-
Rango compatible de diámetros de cable (mm)
5.7, 7.4, 10.9
-
Rango compatible de diámetros de cable (in)
.22, .29, .43
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
1.02, 1.27, 1.3, 1.65, 1.7, 2.41
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.04, .05, .051, .065, .067, .095
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (mm)
1.2, 1.5, 1.91, 2.16
-
Grosor de la pared contraída (nominal) (in)
.047, .059, .075, .085
-
Longitud del producto (mm)
30, 35, 40, 45, 50
-
Longitud del producto (in)
1.181, 1.182, 1.378, 1.575, 1.77, 1.97
Condiciones de uso
-
Comportamiento ante la flamabilidad
Retardante de fuego, Sin retardante de fuego
-
Tipo de hidrófugo
Aceite lubricante, Agua, Combustible diésel, Fluido de dirección asistida, Fluido de transmisión automática, Limpiador de motores, Líquido de frenos, Refrigerante del motor
-
Propiedades de resistencia
Protección contra la pulverización y la humedad, Protección contra salpicaduras, Protección limitada contra la inmersión
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Abrasión, Daño mecánico, Fluidos, Protección contra la tensión
Marcado de identificación
-
Marcado
N.° 1, N.° 2, N.° 3
Estándares de la industria
-
Grado UL
Reconocido
-
Compatible con organizaciones o normas
UL
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HSC-ESCAP1