Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

HTU20D(F) es un sensor de humedad relativa digital (sensor RH) con salida de temperatura. Marcando la pauta en términos de tamaño e inteligencia, está integrado en un paquete plano dual sin cables (DFN) soldable por reflujo con una pequeña huella de 3 x 3 x 0,9 mm. Este sensor proporciona señales calibradas y linealizadas en formato digital I²C. Los sensores de humedad digitales HTU20D(F) son transductores de humedad y temperatura para enchufar y usar para aplicaciones OEM donde se necesitan mediciones confiables y precisas. La interfaz directa con un microcontrolador es posible gracias al módulo para salidas digitales de humedad y temperatura. Estos sensores de baja potencia están diseñados para aplicaciones sensibles a los costos y de alto volumen con limitaciones de espacio reducido. Cada sensor se calibra y prueba individualmente. La identificación del lote se imprime en el sensor y se almacena un código de identificación electrónica en el chip, que se puede leer por comando. Se puede detectar la batería baja y una suma de comprobación mejora la fiabilidad de la comunicación. La resolución de estos sensores de humedad digitales se puede cambiar por comando (8/12 bits hasta 12/14 bits para RH/T). Con las mejoras de TE y la miniaturización de este sensor, se ha mejorado la relación rendimiento-precio y, con el tiempo, todo dispositivo debería beneficiarse del modo de operación de ahorro de energía de vanguardia. 

Infografía de dimensiones del sensor HTU20DF

Beneficios

  • Paquete de tipo DFN 
  • Salida digital de humedad y temperatura relativas, interfaz I²C 
  • Totalmente calibrado 
  • Sensor sin plomo, soldable por reflujo
  • Bajo consumo de energía
  • Tiempo de respuesta rápido 
  • Intercambiabilidad total sin necesidad de calibración en condiciones estándar
  • Desaturación instantánea después de largos períodos en fase de saturación
  • Compatible con procesos de montaje automatizados, incluidos los procesos libres de Pb y de reflujo
  • Marcado individual para el cumplimiento de los estrictos requisitos de trazabilidad

Aplicaciones

  • Electrodoméstico
  • Sector médico
  • Impresoras
  • Humidificador
  • Multimedia: Teléfono inteligente, Tableta
Infografía de dimensiones del sensor HTU20DF
  1. Video del sensor de humedad y temperatura HTU21 (inglés)

Descubra cómo los sensores de temperatura de humedad HTU21 mantienen condiciones constantes para aumentar la eficiencia y reducir el desperdicio en electrodomésticos como refrigeradores.

Infografía de dimensiones del sensor HTU20DF
Infografía de dimensiones del sensor HTU20DF
Infografía de dimensiones del sensor HTU20DF
Infografía de dimensiones del sensor HTU20DF
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de humedad  RHT

  • Tipo de señal de interfaz  Digital

Características eléctricas

  • Voltaje de suministro (máximo) (V) 3.8

  • Consumo actual (mA) .014

Condiciones de uso

  • Rango de funcionamiento en humedad (%RH) 0 – 100

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HSC0002

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos