Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El HTU31 es uno de los sensores de humedad más pequeños y precisos del mercado. Nuestra ingeniería de precisión y más de 20 años de experiencia en sensores de combinación de humedad y temperatura, nos permiten proporcionar un tiempo de respuesta rápido, medición de precisión, baja histéresis y rendimiento sostenido incluso cuando durante la exposición a temperaturas extremas (-40 °C a 125 °C) y entornos de humedad (0 % - 100 %).

El sensor de humedad HTU31 viene en versiones digitales (D) y analógicas (V), y combina múltiples funciones y varias interfaces (I2C, analógica, salida de voltaje) con un rango de voltaje de funcionamiento fácil de aplicar (3,3 V a 5,5 V con 5 V generalmente) y tiene un tamaño pequeño de 2,5 x 2,5 x 0,9 mm. El sensor de humedad y temperatura HTU31 está disponible en pequeños y grandes volúmenes para satisfacer las cambiantes exigencias de nuestros clientes.

 

  barra naranja

VENTAJAS

  • Alta confiabilidad y resistencia a factores ambientales
  • Intercambiabilidad total sin necesidad de calibración en condiciones estándares
  • Rápida recuperación después de largos períodos en fase de saturación
  • Compatible con procesos de montaje automático
  • Soldadura por reflujo
  • Marcado individual para el cumplimiento de los estrictos requisitos de trazabilidad
  • Sensor sin plomo
  • Bajo consumo de energía

APLICACIONES

  • Electrodomésticos
  • Aplicaciones médicas
  • Impresoras
  • HVAC
  • Sector automotriz
  • Meteorología
  • Monitoreo ambiental
barra naranja
  1. Smarter With Sensors | Sensor de humedad y temperatura HTU31 (en inglés)

En este episodio de nuestra serie de videos SMARTER WITH SENSORS, presentaremos el sensor de humedad y temperatura HTU31. Vea este breve video para conocer la gama de aplicaciones donde se utiliza el HTU31, los detalles técnicos, cómo funciona la detección de humedad y más.

  1. Sensor de combinación de humedad y temperatura HTU31

El sensor de humedad y temperatura HTU31 de TE Connectivity es uno de los sensores de humedad más pequeños y precisos del mercado. El HTU31 ofrece un tiempo de respuesta rápido, medición de precisión, baja histéresis y rendimiento sostenido, incluso en los entornos más hostiles. Vea este video para obtener más información.

 barra naranja
HTU31D click board
  barra naranja

MÁS INFORMACIÓN

TEMA  RECURSOS
Guía de soluciones de sensores de humedad y temperatura Guía de soluciones
Sensor de humedad y temperatura HTU31  Infografía
Sensores en equipo para apnea del sueño y estudio del sueño Documentación técnica
La importancia del control de la humedad en entornos comerciales y residenciales Documentación técnica
Mayor eficiencia y fiabilidad de los sistemas de climatización HVAC por medio de sensores Documentación técnica
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Cuál es el retraso en el tiempo de respuesta o cuánto tiempo tarda el sensor en volver a su estado normal de funcionamiento? 
R: Baja histéresis


P: ¿Cuál es el rango de medición del sensor de humedad? 
R: El rango de medición de la humedad es de un 0 % a un 100 % de humedad relativa.

 

P: ¿Cuál es el rango de medición del sensor de temperatura? 
R: El rango de medición de temperatura es de -40 ºC a +125 ºC


P: ¿Cuál es el tiempo de respuesta? 
R: El tiempo de respuesta es de 3 segundos para la humedad y 10 segundos para la temperatura

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Precisión (%) ±2 %

  • Tipo de producto de sensor de humedad  RHT

  • Tipo de señal de interfaz  Analógico, Digital

Características eléctricas

  • Robustez ESD (kV) ± 8

  • Voltaje de suministro (máximo) (V) 5.5

  • Consumo actual (mA) 1, 161

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Rango de funcionamiento en humedad (%RH) 0 – 100

  • Precisión de la temperatura (°C) ± .2

Otro

  • Tiempo de respuesta (seconds) 3

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HSC0007

Documentos Relacionados

Mikroe, Click Board y mikroBUS son marcas comerciales de MikroElektronika DOO.