Caja de conexiones de aterramiento de pantalla con cables coaxiales de uso AT
RAYCHEM
Nuestra caja de conexiones de alto voltaje HVLB-COAX de Raychem para cables coaxiales está diseñada para la unión de la cubierta para cables con el cable concéntrico. La caja de conexiones ayuda a reducir las corrientes circulantes de la cubierta y limita los voltajes de la cubierta para cables inducidos por pie.
Nuestra caja de conexiones de alto voltaje HVLB-COAX de Raychem para cables coaxiales proporciona un entorno seco y sellado para conexiones de puesta a tierra de cubierta para cables de alto voltaje que es clave para una unión cruzada confiable. Está fabricada con acero inoxidable de alta calidad y permite un fácil acceso a la cubierta para cables para las inspecciones gracias al confiable sistema de tapa de empaque, que es hermético contra el agua y el polvo. El sistema de tapa está equipado con un dispositivo de prueba para candados para evitar el acceso no autorizado. Las cajas de conexiones de cable coaxial ofrecen una distancia homogénea entre la ruta eléctrica y las conexiones eléctricas confiables. Tiene un yugo de cortocircuito especialmente desarrollado que le permite soportar un voltaje de impulso de hasta 65 kV y un cortocircuito de hasta 63 kA/1 s. Para mayor seguridad en un caso inesperado, las cajas de conexiones de alto voltaje se prueban para absorber la potencia de un arco interno con 25 kA durante 0.1 segundos.
Son tres cajas de conexiones de alto voltaje diferentes para cables coaxiales con un número diferente de entradas para unir la cubierta para cables al suelo. El HVLB-COAX-SLV es para situaciones en las que la cubierta para cables se conecta a tierra a través de un limitador de voltaje de la cubierta (SVL). La caja de conexiones de alto voltaje HVLB-COAX-GND se utiliza para conectar a tierra la cubierta para cables directamente al suelo sin un limitador de voltaje de la cubierta. La caja de conexiones de alto voltaje HVLB-COAX-CRO se utiliza para situaciones en las que las fundas para cables están unidas de forma cruzada.
Características principales
Resistencia al impulso: 75 kV
Corriente de cortocircuito: 63 kA/1 s
Arco de potencia interno: 25 kA/0.1 s
Hermético contra el agua y el polvo según la clase de protección IP688
Sellado de glándulas con tubo termocontraíble WCSM
Número de serie secuencial para cada caja de conexiones
Cajas de conexiones de alto voltaje para cables coaxiales
Nuestra caja de conexiones de alto voltaje HVLB-COAX de Raychem para cables coaxiales está diseñada para la unión de la cubierta para cables con el cable concéntrico. La caja de conexiones ayuda a reducir las corrientes circulantes de la cubierta y limita los voltajes de la cubierta para cables inducidos por pie.View All DT RECP ASM Products (18)
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Estándares de la industria
Clasificación IP IP68
Otro
Voltaje de resistencia al impulso (kV)75
Disponibilidad del producto Link Box AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, China, EMEA