Caja de conexiones de aterramiento de pantalla 1/C de cables de AT
RAYCHEM
Nuestra caja de enlace de alto voltaje Raychem HVLB-SICO proporciona un entorno sellado y seco para los enlaces de conexión utilizados para la puesta a tierra o la unión cruzada de las vainas metálicas de los cables de un solo núcleo de alto voltaje.
Nuestra caja de enlace de alto voltaje Raychem HVLB-SICO para cables de un solo núcleo se utiliza para conectar a tierra y unir las vainas de los cables de modo que se eliminen o reduzcan los voltajes inducidos y las corrientes circulantes. Los cables de un solo núcleo en funcionamiento transportan corrientes alternas y voltajes inducidos en la vaina metálica del cable. Dependiendo de la unión de la vaina, estas corrientes pueden conducir a corrientes circulantes que fluyen en la cubierta del cable, lo que reduce la capacidad de transmisión del cable y causa calentamiento adicional.
Las cajas de enlace de alto voltaje están hechas de acero inoxidable, tienen un sistema confiable de tapa de junta para facilitar las inspecciones de la cubierta del cable y que es hermético contra el agua y el polvo. El sistema de tapa está equipado con un dispositivo de prueba para candados para evitar el acceso no autorizado. Las cajas de enlace aseguran una distancia homogénea entre la ruta eléctrica, conexiones eléctricas confiables y un yugo de cortocircuito especialmente desarrollado, lo que permite una mejor resistencia al voltaje de impulso y al cortocircuito. Para mayor seguridad en un caso inesperado, nuestra caja se prueba para absorber la potencia de un arco interno con 25 kA durante 0,1 segundo.
Las cajas de enlace de alto voltaje para cables de un solo núcleo están disponibles en un diseño diferente. Dentro de la caja de enlace HVLB-SICO-SVL, la cubierta del cable se conecta a tierra a través de un limitador de voltaje de la vaina. La caja de enlace HVLB-SICO-GND se utiliza para conectar a tierra la cubierta del cable directamente a tierra sin un limitador de voltaje de la cubierta. Dentro de la caja de enlace HVLB-SICO-CRO, las fundas de los cables están unidas entre sí.
Características principales
Unión de la funda del cable con cable de un solo núcleo
Resistencia al impulso: 65 kV
Corriente de cortocircuito: 63 kA/1 s
Arco de potencia interno: 25 kA/0,1 s
Hermético contra el agua y el polvo según la clase de protección IP688
Sellado de glándulas con tubo termocontraíble WCSM
Número de serie secuencial para cada caja de enlace
Cajas de conexiones de alto voltaje para cables 1/C
Nuestra caja de enlace de alto voltaje Raychem HVLB-SICO proporciona un entorno sellado y seco para los enlaces de conexión utilizados para la puesta a tierra o la unión cruzada de las vainas metálicas de los cables de un solo núcleo de alto voltaje.View All DT RECP ASM Products (18)
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento.