Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestro juego de empalme de cable blindado termocontraíble Raychem HVS-1C está prediseñado para ofrecer una instalación compacta y de bajo perfil con una acumulación de diámetro mínima.  

El HVS de empalme para cables en línea cumple con el estándar IEEE 404 y está destinado a utilizarse en cintas de cobre, protecciones de cables, funda para hilos y cables UniShield. Algunos juegos contienen tubos para la capa exterior.

línea naranja

Características principales

  • Los juegos contienen un equipo de conexión a tierra sin soldadura que consiste en una abrazadera de tierra, una trenza de tierra y una red de protección
  • La función termocontraíble permite que los juegos se adapten a cables que no siguen las especificaciones
  • Compatible con los requisitos estándar IEEE-404
línea naranja
línea naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿TE ofrece capacitación para instalar el juego de empalme de cable blindado termocontraíble Raychem de TE?

Respuesta: Sí, nuestro juego de empalme de cable blindado termocontraíble Raychem es parte de nuestro programa de capacitación en instalación. Obtén más información sobre nuestros programas y horarios de capacitación en TE.com/trainingcenter.

 

Pregunta: ¿Qué tipo de conectores se incluyen en el juego de empalme de cable blindado termocontraíble Raychem de TE?

Respuesta: Nuestro juego de empalme de cable blindado termocontraíble se puede usar con conectores de perno de compresión o corte para cables de cobre o aluminio. Puedes seleccionar qué tecnología de conector tiene que tener tu juego, ya que fabricamos y ofrecemos ambos tipos.

 

Pregunta: ¿De qué están hechos los juegos de empalme de cables blindados termocontraíbles HVS-1C?

Respuesta: Nuestro juego de empalme de cable blindado termocontraíble está fabricado con una doble pared polimérica reticulada de múltiples capas (protección y aislamiento), que garantiza la protección mecánica y la conductividad eléctrica térmica. Los juegos también incluyen otros componentes para crear cada función del cable, como control de tensión, aislamiento, blindaje, sellado y protección mecánica.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo de recubrimiento  En línea

  • Técnica de instalación  Termocontráctil

  • Tipo de producto de juntas y empalmes  Conector en línea

  • Estilo de blindaje para cable  Cinta

Características de la configuración

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 15, ≤ 25, ≤ 8, ≤ 35

Características del cuerpo

  • Material aislante  Plástico

Dimensiones

  • Diámetro del aislamiento (plástico) (in) 1.5 – 1.8, 1.6 – 2.5, 1.2 – 1.7, .9 – 1.3, .55 – .9, 1.3 – 2.25, .35 – .65, 1.1 – 1.6, 1.25 – 1.8, .95 – 1.35, 1.2 – 1.5, .65 – 1.05, .9 – 1.2, 1.55 – 2.15, 1 – 1.6

  • Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil) 1/0 – 3/0, 1 – 250, 1250 – 2000, 1 – 4/0, 2 - 4/0, 250 – 350, 350 – 500, 4/0 – 600, 500 – 750, 600 – 1000, 6 – 2, 750 – 1000

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 16.51 – 26.67, 22.86 – 38.2, 33.02 – 57.15, 27.94 – 63.5, 31.75 – 45.72, 27.94 – 40.64, 38.1 – 45.72, 25.4 – 40.64, 22.86 – 30.48, 39.4 – 54.16, 8.89 – 16.51, 30.48 – 43.18, 24.13 – 34.3, 22.86 – 33.02, 13.97 – 25.34

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) 1.55 – 2.15, 1.2 – 1.7, 1 – 1.6, 1.5 – 1.8, 1.2 – 1.5, .9 – 1.2, 1.3 – 2.25, .95 – 1.35, 1.6 – 2.5, 1.25 – 1.8, .35 – .65, .9 – 1.3, 1.1 – 1.6, .55 – .997, .65 – 1.05

  • Rango de diámetro de conductor compatible (mm) 32, 17.27 – 20.6, 4.57 – 7.36, 13.46 – 22.6, 20.57 – 25.4, 20.6 – 25.4, 8.38 – 13.46, 7.36 – 13.46, 9.4 – 11.94, 22.6 – 29.21, 14.47 – 20.6, 25.4 – 29.21, 14.47 – 17.27, 8.38 – 14.73

  • Rango de diámetro de conductor compatible (in) 1 – 1.15, 68 – 81, .18 – .29, .37 – .47, .33 – .58, .53 – .89, .89 – 1.15, .33 – .53, .57 – .68, .81 – 1, 1.26 – 1.58, .29 – .53

  • Diámetro exterior de la funda (mm) 20.32, 29.21, 31.75, 38.1, 39.4, 45.72, 47, 53.34, 58.42, 62.23, 71.12

  • Diámetro exterior de la funda (in) .8, 1.15, 1.25, 1.5, 1.55, 1.8, 1.85, 2.1, 2.3, 2.45, 2.8

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  IEEE 404

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

Otro

  • Instrucciones de instalación  Inglés

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HVS-1C

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos