Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación
Termocontráctil
-
Tipo de producto de juntas y empalmes
Conector en línea
-
Estilo de blindaje para cable
JCN
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
≤ 15
Características del cuerpo
-
Material aislante
Plástico
Dimensiones
-
Diámetro del aislamiento (plástico) (in)
1.1 – 1.55, .65 – .95, 1.3 – 1.9, .85 – 1.3
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil)
2 – 2/0, 3/0 – 400, 500 – 750, 750 – 1000
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
21.59 – 33.02, 16.51 – 24.13, 28 – 39.37, 33.02 – 48.26
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
1.3 – 1.9, .85 – 1.3, .65 – .95, 1.1 – 1.55
-
Rango de diámetro de conductor compatible (mm)
20.57 – 25.4, 11.93 – 18.8, 7.36 – 10.66, 25.4 – 29.21
-
Rango de diámetro de conductor compatible (in)
.29 – .42, 1 – 1.15, .81 – 1, .47 – .74
-
Diámetro exterior de la funda (mm)
30.48, 41.91, 48.26, 58.42
-
Diámetro exterior de la funda (in)
1.2, 1.65, 1.9, 2.3
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
IEEE 404
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
América
Características del empaquetado
Otro
-
Instrucciones de instalación
Inglés
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-HVS-C-SJ