Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestros empalmes de derivación en Y de la serie HVSY-1520S Raychem se pueden utilizar en cables recubiertos con cinta de cobre, pantalla de hilos, cubierta de plomo y UniShield.  Los empalmes en Y de la serie HVSY-1580D se utilizan en aplicaciones en las que los cables principales o de derivación pueden ser cables con aislamiento de papel y cubiertos de plomo (PILC) o cables con aislamiento de cambray barnizado y cubiertos de plomo (VCLC).

Nuestra serie HVSY está diseñada para ofrecer un sello hermético al incluir un sujetador de unión y nuestra manga aisladora envolvente termocontraíble de alta resistencia MBSM.

Barra gris

Características principales

  • Los sellos herméticos internos proporcionan un sello de refuerzo contra el ingreso de agua.
  • Los empalmes son compatibles con una amplia variedad de tamaños de cables principales y de derivación.
  • Calificado conforme a IEEE 404.
  • La forma compacta simplifica la instalación en los cables.
Barra gris
Barra gris
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Los empalmes de derivación en Y termocontraíbles de la serie HVSY Raychem de TE forman parte del programa de capacitación en instalación de TE?

Respuesta: No, dado que la aplicación es muy específica, la capacitación de instalación para estos empalmes no está incluida en nuestro programa de capacitación. Sin embargo, puedes solicitar asistencia y capacitación especializadas para esta gama específica de productos. Obtén más información en TE.com/trainingcenter.

 

Pregunta: ¿Se pueden instalar los empalmes de derivación en Y termocontraíbles Raychem de TE en cables subterráneos, en pozos de inspección y en portacables?

Respuesta: Sí, nuestros empalmes de derivación en Y Raychem se pueden instalar en diferentes entornos debido a su diseño versátil y compacto.

 

Pregunta: ¿Los empalmes de derivación en Y termocontraíbles Raychem de TE se pueden utilizar sobre conectores con pernos de corte y de compresión?

Respuesta: Aunque el diseño básico de los empalmes HVSY permite la instalación solo con conectores H de compresión y un sistema de soldadura, contamos con una gama específica de juntas de unión que se pueden instalar con un conector especial en Y con pernos de corte.

 

Pregunta: ¿Se pueden instalar los empalmes de derivación en Y Raychem de TE en cables con pantalla de hilos o con recubrimiento de cinta?

Respuesta: Sí, nuestros empalmes de derivación en Y se pueden instalar con cualquiera de esos tipos de cables. Solo debes seguir las instrucciones de instalación adecuadas.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  Termocontráctil

  • Tipo de producto de juntas y empalmes  Empalme de derivación

  • Estilo de blindaje para cable  Cinta

  • Método de cierre  Clip

Características de la configuración

  • Número de conductores  1

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 15

Características del cuerpo

  • Material aislante  PILC, Polímero

Dimensiones

  • Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil) 2 - 4/0, 250 – 750

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 16.51 – 36.83, 16.51 – 26.67

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .65 – 1.45, .65 – 1.05

  • Rango de diámetro de conductor compatible (mm) 23.36 – 25.4, 13.46 – 23.36

  • Rango de diámetro de conductor compatible (in) .92 – 1, .53 – .92

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  IEEE 404

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

Otro

  • Instrucciones de instalación  Inglés

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HVS-Y

Documentos Relacionados