Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestros kits de cables blindados Raychem HVSA-3 en línea para cables blindados de 3 núcleos son adecuados para su uso en cualquier cable blindado 3/C de tres núcleos como Conductores de blindaje SWA, STA, acero corrugado o aluminio de 5 kV a 15 kV. Están diseñados para complementar los empalmes HVS 3/C estándares mediante la reconstrucción del componente de blindaje de los cables blindados y para proporcionar un sello positivo y de alto rendimiento utilizando nuestro envoltorio termoretráctil.  Estos kits cumplen con los mismos criterios de rendimiento que nuestros kits de empalme de un solo conductor.

línea naranja

Características principales

  • Compatible con los requisitos del estándar IEEE-404
  • Para usar en cintas de cobre, fundas para cables, fundas para conductores y cables UniShield
línea naranja
línea naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿TE ofrece capacitación en instalación para los empalmes en línea HVSA-3 Raychem de TE para los cables blindados 3/C?

Respuesta: Sí, proporcionamos capacitación en instalación para nuestros empalmes en línea Raychem para cables blindados 3/C. Puedes confiar en nuestros técnicos de servicio de campo (FST), un equipo altamente calificado y experimentado para capacitarlo y brindarle soporte técnico.

 

Pregunta: ¿Con qué tipo de conductor puedo usar empalmes en línea para cables blindados 3/C?

Respuesta: Los empalmes en línea Raychem son adecuados para su uso en cualquier cable blindado 3/C de tres núcleos como SWA, STA, corrugado de acero o conductores de blindaje de aluminio de 5 kV a 15 kV. Nuestros empalmes en línea HVSA-3 están diseñados para reconstruir todas las capas del cable.

 

Pregunta: ¿De qué están hechos los kits de empalmes en línea para cables blindados de 3 núcleos?

Respuesta: Los kits de empalmes de cables de tres conductores Raychem están diseñados para complementar los empalmes HVS 3/C estándares mediante la reconstrucción del componente de blindaje de los cables blindados mecánicamente y para proporcionar un sello positivo y de alto rendimiento utilizando nuestro envoltorio termoretráctil. Son adecuados para conexiones de empalme en agua permanente, alcantarillas o bóvedas.

 

Pregunta: ¿Qué rango de voltaje abarcan los empalmes en línea Raychem de TE para los kits de cables blindados de 3 núcleos?

Respuesta:  El kit de empalme de cable de tres conductores Raychem abarca un voltaje de hasta 35 kV. 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo de recubrimiento  En línea

  • Técnica de instalación  Termocontráctil

  • Tipo de producto de juntas y empalmes  Conector en línea

  • Estilo de blindaje para cable  Cinta

Características de la configuración

  • Número de conductores  3

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 15, ≤ 8

Características del cuerpo

  • Material aislante  Plástico

Características de la carcasa

  • Material de blindaje  Armadura entrelazada de aluminio (AIA)

Dimensiones

  • Diámetro del aislamiento (plástico) (in) 1.1 – 1.6, 1.25 – 1.8, .9 – 1.3, 1 – 1.6, .65 – 1.05

  • Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil) 2 - 4/0, 250 – 350, 500 – 750, 750 – 1000

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 31.75 – 45.72, 27.94 – 40.64, 16.51 – 26.67, 25.4 – 40.64, 22.86 – 33.02

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) 1.25 – 1.8, 1.1 – 1.6, 1 – 1.6, .9 – 1.3, .65 – 1.05

  • Rango de diámetro de conductor compatible (mm) 20.57 – 25.4, 7.36 – 13.46, 25.4 – 29.21, 13.46 – 17.27

  • Rango de diámetro de conductor compatible (in) .53 – .68, 1 – 1.15, .29 – .53, .81 – 1

  • Diámetro exterior de la funda (mm) 39.4, 60.96

  • Diámetro exterior de la funda (in) 1.55, 2.4

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  IEEE 404

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

Otro

  • Instrucciones de instalación  Inglés

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-HVSA-3

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos