Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Aumenta la confiabilidad y minimiza el tiempo de inactividad mediante el monitoreo de fallas y fallas a tierra en conductores monofásicos de hasta 52 kV

El indicador de falla y de corriente de falla a tierra Kries IKI-10 de TE Connectivity está diseñado para celdas de media tensión y líneas subterráneas de distribución y transmisión de 3 a 52 kV. La detección eficiente de fallas y la respuesta inmediata son cruciales para mantener la confiabilidad de tu red eléctrica. Nuestros indicadores de falla Kries IKI-10 están diseñados para monitorear condiciones de falla como cortocircuitos, interrupciones temporales y fallas a tierra en redes eléctricas subterráneas monofásicas, lo que ayuda a los operadores de la red a restaurar la energía con rapidez después de cortes repentinos.

 

El Kries IKI-10 está equipado con indicadores LED para la detección inmediata de fallas, lo que garantiza un tiempo de respuesta rápido y daños mínimos. Está diseñado para brindar durabilidad, cumple con los estándares IEC e IEEE y garantiza un rendimiento uniforme en condiciones extremas de -25 °C a +75 °C (-13 °F a +167 °F), lo que mejora la confiabilidad de la red y reduce los costos. Además, el IKI-10 tiene una batería integrada que garantiza un funcionamiento continuo y la detección de fallas incluso durante cortes de energía, lo que mejora aún más la confiabilidad y la seguridad del sistema.

 

Diseñado para una integración perfecta, el IKI-10 se adapta con facilidad a los sistemas actuales con una interrupción mínima. El sencillo proceso de instalación hace posible un montaje y configuración rápidas, lo que representa ventajas inmediatas tanto en la confiabilidad de la red como en la reducción del tiempo muerto.

barra gris

Características principales

  • Detección, indicación y señalización remota de cortocircuitos a tierra

  • Protector de batería integrado en caso de pérdida de energía
  • Parametrización sencilla a través de interruptores DIP
  • Señalización a través de LED luminoso integrado, LED intermitente externo o indicador mecánico (opcional)
  • Restablecimiento por tiempo o a través del voltaje de alimentación
barra gris
barra gris
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Qué es un indicador de corriente de falla monofásico?

Respuesta: Un indicador de corriente de falla monofásico es un dispositivo que se utiliza para detectar e indicar la presencia de corrientes de falla (como cortocircuitos o fallas a tierra) en un sistema eléctrico monofásico o trifásico.

 

Pregunta: ¿Cómo funciona el indicador de corriente de falla Kries IKI-10 de TE Connectivity?
Respuesta: Este tipo de dispositivo utiliza sensores para detectar niveles anormales en la corriente de secuencia cero, y, luego, proporciona una señal visual o electrónica cuando se detecta una falla, lo que ayuda a identificar su ubicación de con rapidez.

 

Pregunta: ¿Qué tipos de fallas puede detectar el IKI-10?​

Respuesta: Puede detectar cortocircuitos, fallas a tierra y otras anomalías en la corriente en un sistema eléctrico monofásico o trifásico.

 

Pregunta: ¿Se puede utilizar el indicador de corriente de falla al aire libre?

Respuesta: Algunos modelos están diseñados para uso al aire libre y son a prueba de la intemperie, pero es importante verificar el grado IP específico de cada modelo particular.

 

Pregunta: ¿Qué mantenimiento requiere el Kries IKI-10 de TE Connectivity?

Respuesta: Para garantizar un funcionamiento adecuado, los sensores y las unidades de visualización deben mantenerse limpios e inspeccionarse de manera periódica. También se deben realizar pruebas periódicas recomendadas por el fabricante.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de control  Botón de prueba, Interruptor DIP

Características de la configuración

  • Número de entradas digitales  1

  • Configuración de salida del relevador  1 contacto NC para todos los mensajes de falla, 1 relevador con 1 contacto NO

  • Método de configuración  Interruptores DIP detrás de panel frontal

  • Número de salidas de relevador  2

  • Número de alimentadores  1

Características eléctricas

  • Tipo de fuente de alimentación  Batería

  • Voltaje de suministro (V) 24 – 230

Dimensiones

  • Altura de caja  82 mm [ 3.23 in ]

  • Ancho de caja  121 mm [ 4.76 in ]

  • Profundidad de caja  36 mm [ 1.42 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de la temperatura de almacenamiento  '-25 – 75 °C [ '-13 – 167 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -25 – 75 °C [ -13 – 167 °F ]

Operación/aplicación

  • Parámetros de medición  Corriente

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP65

Otro

  • Tipo de batería  Litio

  • Puesta a tierra neutral de la red  Neutro aislado, Neutro con terminación óhmica baja, Neutro con terminal óhmica baja de corta duración

  • Detección de fallas  Puesta a tierra estática de corriente

  • Opción de restablecimiento por falla  Auto, Contacto externo normalmente abierto libre de potencial, Después de 2 horas, Después de 4 horas, Manual

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-IKI-10

Documentos Relacionados