Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
Convierte tu instalación en una red inteligente y mejora la confiabilidad con soluciones rentables

La unidad de control para la entrada de la subestación de TE Connectivity Kries IKI-50 está diseñada para celdas de media tensión y líneas subterráneas de distribución y transmisión de 1 a 52 kV. El IKI-50 es una solución inteligente diseñada para abordar los crecientes retos del suministro de energía descentralizada, así como las crecientes demandas de disponibilidad y calidad de energía en las redes de distribución. Está diseñada para clientes industriales y de servicios públicos y proporciona una transparencia sin precedentes sobre los parámetros de la red, como el voltaje, la corriente y la potencia, in situ o de forma remota, a través de un sistema de integración SCADA.​

 

Con nuestro IKI-50 no solo se monitorea los parámetros de la red a distancia, sino que también el propietario de la red puede interactuar con las celdas de media tensión desde un centro de control. También se logra la medición precisa de voltaje y una calibración cruzada automática a lo largo de toda la subestación secundaria.​

 

La IKI-50 está diseñada para brindar durabilidad y cumple con los estándares IEC e IEEE, y su diseño garantiza un rendimiento uniforme en condiciones extremas de –25 °C a +75 °C, lo que mejora la transparencia y confiabilidad de la red y reduce los costos.

 

Los clientes obtienen una ventaja de una mayor transparencia de la red y funciones de mantenimiento proactivo, lo que resulta en una rápida resolución de fallas y una reducción de costos operativos. La IKI-50 ayuda a los propietarios de redes a garantizar un suministro de energía continuo y confiable a través de información detallada en tiempo real y un efectivo manejo de fallas, mientras eleva la eficiencia y confiabilidad de las redes de distribución de energía.

barra gris

Características principales

  • Monitoreo de cargas de potencia

  • Hace posible la detección de fallas, lo que reduce el tiempo de inactividad (SAIDI)
  • Control remoto y medición precisa de voltaje
  • No requiere mantenimiento
  • Detección de descargas parciales con CAPDIS-S2_55
barra gris
barra gris
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Qué es una unidad de control para la entrada de la subestación?​

Respuesta: Es un dispositivo que se utiliza en las redes eléctricas para monitorear, controlar y proteger las líneas de alimentación. Garantiza un suministro de energía eficiente y confiable mediante la administración del flujo de electricidad y la respuesta a las condiciones de falla. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la IKI-50 y la IKI-55 en particular no son relevadores de protección, por lo que si esto es un requisito, también contamos con la IKI-30 o la IKI-35 como soluciones adecuadas para proteger las subestaciones transformadoras de distribución.​

 

Pregunta: ​¿Dónde se debe instalar una unidad de control para la entrada de la subestación?
Respuesta: Este tipo de unidades deben instalarse en puntos clave de la red de distribución, por lo general en subestaciones o en líneas de alimentación, para monitorear y controlar de forma eficaz el flujo de electricidad.

 

Pregunta: ¿Se puede detectar la dirección de una falla con la IKI-50?

Respuesta: Si la señal de voltaje está disponible, entonces la IKI-50 puede detectar la dirección de una falla. Esta es una función útil cuando se buscan fallas en los sistemas de bucle o en el caso de que falte información sobre la ubicación de las subestaciones transformadoras.

 

Pregunta:  ¿Qué tipos de protocolos de comunicación son compatibles con la IKI-50 y la IKI-55?

Respuesta: La IKI-50 es compatible con los protocolos Modbus-RTU, y la IKI-55 es compatible con Modbus-RTU, MQTT, REST e IEC 60870-5-104, lo que hace posible una integración completa con varios sistemas​.

 

Pregunta: ¿Pueden la IKI-50 y la IKI-55 realizar la administración de carga?​

Respuesta: Sí, pueden administrar y equilibrar las cargas a través de la red, lo que evita la sobrecarga y garantiza redes eléctricas eficientes.​

 

Pregunta: ¿Pueden la IKI-50 y la IKI-55 integrarse con los sistemas SCADA?​

Respuesta: Estos dispositivos están diseñados para integrarse con sistemas SCADA, al proporcionar datos en tiempo real y capacidades de control a los operadores centrales. 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Las características detalladas del producto no están disponibles en línea en este momento. 

Documentos Relacionados