Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Convierte tu instalación en una red inteligente y mejora la confiabilidad de la red con soluciones rentables

La unidad de control para la entrada de la subestación Kries IKI-55 de TE Connectivity es la versión avanzada del IKI-50 y está diseñada para aplicaciones de subestaciones secundarias que van de 3 a 52 kV. La IKI-55 es una solución inteligente para los retos en evolución del suministro de energía descentralizada, así como las crecientes demandas de disponibilidad y calidad de energía en las redes de distribución. Proporciona una transparencia sin precedentes, in situ o de forma remota, a través de un sistema de integración SCADA, y es compatible con una amplia gama de protocolos de comunicación, lo que hace posible una integración completa con varios sistemas.

 

Puede funcionar como un maestro Modbus que proporciona funciones de control y monitoreo sólidas. Además de monitorear los parámetros de la red como el voltaje, la corriente y la potencia, la IKI-55 también es compatible con el monitoreo de la calidad de la energía (PQ) y las perturbaciones, lo que mejora la transparencia y la confiabilidad generales de la red.

 

La IKI-55 hace posible que el propietario de la red interactúe con un equipo de celdas de media tensión desde un centro de control. También hace posible la configuración de una celda de media tensión automática en caso de cortes de energía repentinos o para el mantenimiento de un alimentador de energía a otro durante cortes de energía repentinos o actividades de mantenimiento y así reducir los costos operativos y mejorar la confiabilidad de la red.

 

También garantiza un suministro de energía continuo y confiable a través de datos detallados en tiempo real y un efectivo manejo de fallas, mientras eleva la eficiencia y confiabilidad de las redes de distribución de energía.

barra gris

Características principales

  • Monitoreo de cargas de potencia

  • Hace posible la detección de fallas, lo que reduce el tiempo de inactividad (SAIDI)
  • Control remoto y automatización de red
  • No requiere mantenimiento.
  • Detección de descargas parciales con CAPDIS-S2_55
  • Amplia gama de protocolos de comunicación (Modbus, MQTT, REST e IEC 104)
barra gris
barra gris
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Qué es una unidad de control para la entrada de la subestación?​

Respuesta: Es un dispositivo que se utiliza en las redes eléctricas para monitorear, controlar y proteger las líneas de alimentación. Garantiza un suministro de energía eficiente y confiable mediante la administración del flujo de electricidad y la respuesta a las condiciones de falla. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la IKI-50 y la IKI-55 en particular no son relevadores de protección, por lo que si esto es un requisito, también contamos con la IKI-30 o la IKI-35 como soluciones adecuadas para proteger las subestaciones transformadoras de distribución.​

 

Pregunta: ¿Dónde se debe instalar una unidad de control para la entrada de la subestación?
Respuesta: Este tipo de unidades deben instalarse en puntos clave de la red de distribución, por lo general en subestaciones o en líneas de alimentación, para monitorear y controlar de forma eficaz el flujo de electricidad.​

 

Pregunta: ¿Puede la IKI-50 detectar la dirección de una falla?​

Respuesta: Si la señal de voltaje está disponible, entonces la IKI-50 puede detectar la dirección de una falla. Esta es una función útil cuando se buscan fallas en los sistemas de bucle o en el caso de que falte información sobre la ubicación de las subestaciones transformadoras.

 

Pregunta:  ¿Qué tipos de protocolos de comunicación son compatibles con la IKI-50 y la IKI-55?

Respuesta: La IKI-50 es compatible con los protocolos Modbus-RTU y la IKI-55 es compatible con Modbus-RTU, MQTT, REST e IEC 60870-5-104, lo que hace posible una integración completa con varios sistemas​.

 

Pregunta: ¿Pueden la IKI-50 y la IKI-55 realizar la administración de carga?​

Respuesta: Sí, pueden administrar y equilibrar las cargas a través de la red, lo que evita la sobrecarga y garantiza redes eléctricas eficientes.​

 

Pregunta: ¿Pueden la IKI-50 y la IKI-55 integrarse con los sistemas SCADA?​

Respuesta: Estos dispositivos están diseñados para integrarse con sistemas SCADA, al proporcionar datos en tiempo real y capacidades de control a los operadores centrales. ​

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Función de unidad de control  Energía activa, Potencia aparente, Potencia reactiva

  • Número de entradas digitales  6

  • Número de eventos registrados  20

  • Tipo de función de conmutación  Conmutación de polo de 1.5

  • Método de configuración  Software de configuración Kries

  • Número de salidas digitales  6

  • Número de alimentadores  1

  • Número de salidas digitales para conmutación de polo de 1.5  2

Características eléctricas

  • Precisión de medición de entrada de voltaje (%) 1, 3

  • Tipo de entrada de corriente  Sensor de corriente

  • Rango de medición de entrada de corriente (A) 0.1 – 2000

  • Precisión de medición de entrada de corriente (%) 3

  • Voltaje de suministro (V) 24

Características de la señal

  • Selección de frecuencia (Hz) 50 – 60

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]

  • Rango de la temperatura de almacenamiento  '-40 – 80 °C [ '-40 – 176 °F ]

Operación/aplicación

  • Parámetros de medición  Corriente, frecuencia, voltaje

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP54

Otro

  • Puesta a tierra neutral de la red  Neutro aislado, Neutro con terminación inductiva

  • Registrador de fallas 

  • Interfaces de comunicación  mini USB, Modbus RTU (dependiente)

  • Detección de fallas  Localización de falla a tierra por impulsos, Puesta a tierra estática direccional, Puesta a tierra transitoria direccional

  • Opción de restablecimiento por falla  Auto, Contacto externo normalmente abierto libre de potencial, Después de 1 hora, Después de 2 horas, Después de 3 horas, Después de 4 horas, Después de 5 horas, Después de 6 horas, Después de 7 horas, Después de 8 horas, Manual

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-IKI-55

Documentos Relacionados