Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Mejora el tiempo de producción de la red al localizar el origen de una falla con rapidez y eficiencia en las líneas de distribución aéreas.

Los indicadores de corriente de falla de TE Connectivity para líneas eléctricas aéreas IKI de Kries, IKI-OH, están diseñados para líneas de distribución aéreas de 1 a 36 kV, así como para calibres de cable de 20 - 960 mm² y de #4 a 1,750 kcmil. Están diseñados para monitorear condiciones de falla como cortocircuitos, interrupciones temporales y fallas a tierra en redes eléctricas subterráneas monofásicas, lo que ayuda a los operadores de la red a restaurar la energía con rapidez después de cortes repentinos.

 

IKI-OH se prueba de acuerdo con IEEE-495, a temperaturas de funcionamiento de –30 °C a 75 °C (–22 °F a 167 °F).

 

IKI-OH se puede instalar en una red de distribución aérea, sin necesidad de desactivar el circuito que se va a monitorear. Además, se instala con rapidez y facilidad, sin necesidad de herramientas especiales, aparte de las que se suelen encontrar en los camiones grúa. Con el IKI-OH se detectan diversos tipos de fallas, lo que ayuda a los operadores a restaurar el suministro eléctrico con rapidez por un corte repentino.

 

Se pueden detectar la presencia de flora o fauna, lo que minimiza el impacto a los clientes y ahorra costos de mano de obra al acelerar la detección del origen del corte de energía. Con los reportes que IKI-OH-R2.5 genera a nivel remoto, las fallas que se detectan en tiempo real pueden comunicarse a un centro de control de distribución centralizado, lo que mejora la comunicación y reduce el impacto de las fallas imprevistas en el SAIDI (Índice de duración promedio de interrupción del sistema).

barra gris

Características principales

  • Configurable in situ
  • Detección de fallas de alta impedancia
  • Múltiples estrategias de detección de fallas
  • Múltiples opciones para resetear: por tiempo, por reactivación o por imán de reseteo
barra gris
barra gris
  1. Indicadores de fallas para líneas eléctricas Kries IKI-Overhead (IKI-OH)

La comunicación de fallas en tiempo real de nuestro indicador IKI‑OH de Kries mejora la inteligencia de la red y hace posible una rápida restauración. Su diseño resistente, adecuado para diversas condiciones del clima y líneas eléctricas, garantiza que tu red estará en condiciones de funcionamiento y de seguridad óptimas.

  • Video sobre la instalación de IKI de Kries para líneas eléctricas aéreas (inglés)

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Se puede instalar IKI-OH sin herramientas especiales?

Respuesta: Sí, IKI-OH se puede instalar con las herramientas que se encuentran en un camión grúa típico.

 

Pregunta: ¿Puede IKI-OH informar sobre el estatus de una falla a un sistema SCADA integrado?
Respuesta: Sí, IKI-OH-R2.5 puede comunicar el estatus de la falla a través de la red celular (4G).

 

Pregunta:  ¿Hay alguna indicación del estatus en el IKI-OH en sí?
Respuesta: Sí, IKI-OH muestra la presencia de una falla mediante luces intermitentes (LED).

 

Pregunta:  ¿Cuál es el rango de voltaje para IKI-OH?
Respuesta: IKI-OH puede utilizarse en circuitos de distribución aéreos de entre 1 a 36 kV.

 

Pregunta:  ¿Requiere IKI-OH algún tipo de mantenimiento?
Respuesta: No, IKI-OH no requiere mantenimiento durante la vida útil de la batería.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de control  Botón de prueba, Interruptor DIP

Características de la configuración

  • Método de configuración  Interruptores DIP detrás de panel frontal, Software de configuración Kries

Características eléctricas

  • Rango de medición de corriente de corta duración (A) 25000

  • Tipo de fuente de alimentación  Batería

Dimensiones

  • Altura de caja  290 mm [ 11.42 in ]

  • Ancho de caja  145 mm [ 5.71 in ]

  • Profundidad de caja  102 mm [ 4.02 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de la temperatura de almacenamiento  '-35 – 35 °C [ '-22 – 95 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

Operación/aplicación

  • Parámetros de medición  Corriente

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67

Otro

  • Tipo de batería  Litio

  • Puesta a tierra neutral de la red  Neutro aislado, Neutro con terminación óhmica baja, Neutro con terminal óhmica baja de corta duración

  • Interfaces de comunicación  mini USB

  • Detección de fallas  Puesta a tierra estática de corriente

  • Opción de restablecimiento por falla  Auto, Después de 2 horas, Después de 4 horas, Manual

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-IKI-OH

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos