Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Mini E/S industrial Enchufe de cable tipo 2 con terminación de cable perforante

Características principales

  • Tamaño pequeño y compacto (ahorro de espacio)
  • Terminación de cable que permite ahorrar tiempo
  • Permite conexiones de cable a cable
  • Interconexión de acoplamiento con receptáculos existentes (SMT, de ángulo recto, rectos, THR)
  • Interfaz de codificación para evitar errores de conexión
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Productos de jacks y conectores modulares  Miniconectores de E/S para aplicaciones industriales

  • Estilo de conector modular  Conector macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable, Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Configuración de la matriz de puertos  1 x 1

  • Número de posiciones  8

  • Densidad de contacto para conector  Alta

  • Número de posiciones cargadas  8

Características de la señal

  • Velocidad de transmisión de datos (Mb/s) 10, 100, 1000

Características del cuerpo

  • Material de la protección  Aleación de cobre

  • Material de recubrimiento de la protección  Níquel

Características del contacto

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro (Au)

  • Material de recubrimiento base de contacto  Níquel

  • Material base de contacto  Aleación de cobre

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 1.5

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Característica del montaje en panel  Sin

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Color de la carcasa  Amarillo, Negro

  • Distancia entre pines  1.27 mm [ .05 in ]

  • Material de la carcasa  Termoplástico

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

  • Con protección 

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Categoría de rendimiento  Cat. 5e

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

  • Método de empaque  Envase blíster

Otro

  • De mantenimiento en sitio  No

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-IN291-M6641A

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos