Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Productos de jacks y conectores modulares
Miniconectores de E/S para aplicaciones industriales
-
Estilo de conector modular
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Configuración de la matriz de puertos
1 x 1
-
Número de posiciones
8
-
Densidad de contacto para conector
Alta
-
Número de posiciones cargadas
8
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Mb/s)
10, 100, 1000
Características del cuerpo
-
Material de la protección
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento de la protección
Níquel
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au)
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Material base de contacto
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
1.5
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Con
-
Característica del montaje en panel
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa
Negro
-
Distancia entre pines
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material de la carcasa
Termoplástico
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
-
Con protección
Sí
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Categoría de rendimiento
Cat. 5e
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Envase blíster
Otro
-
De mantenimiento en sitio
No
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-IN291-M6641K